SACC-M 8MS-3QO-0,5-VA
-
Conector
1426313
Conector, 3-polos, Conector reto M8, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Aço inox 1.4305, diâmetro externo de linha 2,5 mm ... 5 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão IDC: montagem inovadora e com economia de tempo sem decapagem dos fios individuais