VS-08-RJ45-5-Q/IP67 GP
-
Conector RJ45
1532597
Conector RJ45, grau de proteção: IP67, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: PA, tipo de conexão: Conexão rápida IDC, bitola de conexão: AWG 26- 23, saída de cabo: reto, cor: preto, Ethernet
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Reduzir a pegada de CO₂ por meio do uso de plásticos de base biológica