CUC-IC3M-J1ST-S/R4T-L1
-
Conectores para placa de circuito impresso RJ45 filtrados
1663977
Conectores para placa de circuito impresso RJ45 filtrados, 1x1 porta única, direção de conexão do plugue à placa de circuito impresso: 180 °, Blindado, LED (verde, amarelo), número de polos: 8, 10/100 MBit/s, THT, THD, Contato de mola, IP20, tipo de embalagem: Bandeja
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Processo de design Ethernet simplificado graças à filtragem integrada
Redução da complexidade da placa de circuito impresso e minimização dos riscos de EMC
Embalagem Tray
Economia de espaço graças ao formato compacto
Excelente desempenho EMI
Permite design de placas de circuito impresso com economia de espaço, reduzindo simultaneamente a lista de materiais (BOM) por meio de filtros e transformadores integrados
Ideal para aplicações industriais exigentes devido à elevada resistência a choques e vibrações, bem como à faixa de temperatura estendida