SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1424234

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, DeviceNet™, 5-polos, Pino, reto, M8, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,25 mm2, Cabo PVC

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Definições das conexões e codificações comuns para a transmissão de sinais com formato de design uniforme