SACC-DSIV-MSD-4CON-L90 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1436592

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 4-polos, Pino, angular, M12-SPEEDCON, D-codificação, THR e solda por onda, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis