SH-0000000H200S - Caixa para conector de encaixe circular
1555725

Caixa para solda por onda M23 Hybrid

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Suas vantagens

Transmissão confiável de sinais, dados e potência em um conector
Montagem 80% mais rápida e economia de 60% de espaço de montagem em comparação com conjuntos de fios
Redução de custos devido à eliminação de conectores adicionais para placa de circuito impresso
Redução da complexidade da placa de circuito impresso e dos riscos de EMC
Eliminação de etapas de trabalho com alto potencial de erro

Perguntas frequentes


Para quais aplicações o conector híbrido M23 é adequado?

O conector para dispositivos M23 Hybrid oferece uma solução 3 em 1 para a transmissão simultânea de sinais, dados e potência em dispositivos de campo inteligentes. Seja em motores de baixa tensão, cobots, tecnologia de transporte ou intralogística, o... Ver mais

O conector para dispositivos M23 Hybrid oferece uma solução 3 em 1 para a transmissão simultânea de sinais, dados e potência em dispositivos de campo inteligentes. Seja em motores de baixa tensão, cobots, tecnologia de transporte ou intralogística, o M23 HYBRID oferece as vantagens de uma solução de conexão compacta combinada com uma alta densidade de integração de contatos e transmissão de corrente de até 30 A.

Ver menos

Existem outras quantidades de polos ou versões parcialmente equipadas disponíveis mediante solicitação do cliente?

O conector para dispositivos M23 Hybrid, na versão totalmente equipada, possui quatro contatos de potência, um contato PE, quatro contatos de sinal e quatro contatos de dados blindados. Dependendo da aplicação do cliente, os contatos de sinal, de dad... Ver mais

O conector para dispositivos M23 Hybrid, na versão totalmente equipada, possui quatro contatos de potência, um contato PE, quatro contatos de sinal e quatro contatos de dados blindados. Dependendo da aplicação do cliente, os contatos de sinal, de dados ou de potência podem ser total ou parcialmente omitidos.

Ver menos

O conector para dispositivos M23 Hybrid é adequado para aplicações de corrente contínua?

Os conectores são usados em aplicações de DC de até 800 V DC.


Qual é a quantidade mínima de pedido?

A quantidade mínima de encomenda é de 20 unidades. Você recebe 20 x todos os componentes para um conector de solda completo (384 componentes individuais fornecidos em uma embalagem grande).


Posso testar o conector para dispositivos M23 Hybrid?

Encomende sua amostra de produto através de nosso serviço de amostras através de envio direto gratuito.


Quais variantes de caixas estão disponíveis para conectores para dispositivos M23 Hybrid, para placas de circuito impresso?

O conector de solda M23 HYBRID tem uma caixa de zinco fundido sob pressão para montagem na parede posterior. Essa caixa é fixada com uma contraporca e tem uma proteção antitorção integrada.