SH-00000-PCB-EXTENDER
-
Clipe de montagem
1555726
Extensor para garantir as distâncias de isolamento e fuga, adequado apenas para uso em M23 Hybrid
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Para quais aplicações o conector híbrido M23 é adequado?
O conector para dispositivos M23 Hybrid oferece uma solução 3 em 1 para a transmissão simultânea de sinais, dados e potência em dispositivos de campo inteligentes. Seja em motores de baixa tensão, cobots, tecnologia de transporte ou intralogística, o... Ver mais
O conector para dispositivos M23 Hybrid oferece uma solução 3 em 1 para a transmissão simultânea de sinais, dados e potência em dispositivos de campo inteligentes. Seja em motores de baixa tensão, cobots, tecnologia de transporte ou intralogística, o M23 HYBRID oferece as vantagens de uma solução de conexão compacta combinada com uma alta densidade de integração de contatos e transmissão de corrente de até 30 A.
Ver menosExistem outras quantidades de polos ou versões parcialmente equipadas disponíveis mediante solicitação do cliente?
O conector para dispositivos M23 Hybrid, na versão totalmente equipada, possui quatro contatos de potência, um contato PE, quatro contatos de sinal e quatro contatos de dados blindados. Dependendo da aplicação do cliente, os contatos de sinal, de dad... Ver mais
O conector para dispositivos M23 Hybrid, na versão totalmente equipada, possui quatro contatos de potência, um contato PE, quatro contatos de sinal e quatro contatos de dados blindados. Dependendo da aplicação do cliente, os contatos de sinal, de dados ou de potência podem ser total ou parcialmente omitidos.
Ver menosO conector para dispositivos M23 Hybrid é adequado para aplicações de corrente contínua?
Os conectores são usados em aplicações de DC de até 800 V DC.
Qual é a quantidade mínima de pedido?
A quantidade mínima de encomenda é de 20 unidades. Você recebe 20 x todos os componentes para um conector de solda completo (384 componentes individuais fornecidos em uma embalagem grande).
Posso testar o conector para dispositivos M23 Hybrid?
Encomende sua amostra de produto através de nosso serviço de amostras através de envio direto gratuito.