Cabo de ligação/ Conexão push-lock, número de polos: 4+PE, Pino, 450 V, 16 A, PA, cinza claro, codificação: P, 2,5 mm2, comprimento do cabo: 5 m, Macho reto, para extremidade livre do condutor
Cabos de instalação para instalações elétricas
Com cabos de instalação para disposição fixa e flexível, você atende a todos os requisitos de instalações elétricas modernas. Os cabos estão disponíveis pré-montados com um ou dois conectores em comprimentos padrão. Por meio de variantes configuráveis, você pode solicitar cabos de instalação cortados sob medida de acordo com as suas necessidades. Vários tipos de condutores para inúmeras aplicações completam o portfólio.
Cabo de ligação/ Conexão push-lock, número de polos: 4+PE, Pino, 450 V, 16 A, PA, cinza claro, codificação: P, 2,5 mm2, comprimento do cabo: 1 m, Macho reto, para extremidade livre do condutor
Cabo de ligação/ Conexão push-lock, número de polos: 2+PE, Pino, 450 V, 16 A, PA, cinza claro, codificação: P, 2,5 mm2, comprimento do cabo: 0,5 m, Macho reto, para extremidade livre do condutor
Cabo de ligação/ Conexão push-lock, número de polos: 2+PE, Pino, 450 V, 16 A, PA, cinza claro, codificação: P, 2,5 mm2, comprimento do cabo: 1 m, Macho reto, para extremidade livre do condutor
Linha, grau de proteção: IP65, número de polos: 5, material: Zinco fundido sob pressão, cor: prata, PROFINET
Cabo de ligação, Família de artigos: PRC 35, cor: preto, número de polos: 5, tensão de dimensionamento: 690 V AC, corrente nominal: 32 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Este artigo também está disponível com outros comprimentos de condutor. Para suas necessidades contate a sua filial PHOENIX CONTACT local.
Cabo de ligação, Família de artigos: PRC 35, cor: preto, número de polos: 5, tensão de dimensionamento: 690 V AC, corrente nominal: 32 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Este artigo também está disponível com outros comprimentos de condutor. Para suas necessidades contate a sua filial PHOENIX CONTACT local.
Cabo de ligação, Família de artigos: PRC 35, cor: preto, número de polos: 5, tensão de dimensionamento: 690 V AC, corrente nominal: 32 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Este artigo também está disponível com outros comprimentos de condutor. Para suas necessidades contate a sua filial PHOENIX CONTACT local.
Cabo de ligação, Família de artigos: PRC 35, cor: preto, número de polos: 5, tensão de dimensionamento: 690 V AC, corrente nominal: 32 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Este artigo também está disponível com outros comprimentos de condutor. Para suas necessidades contate a sua filial PHOENIX CONTACT local.
Cabo de ligação, Família de artigos: PRC 35, cor: preto, número de polos: 5, tensão de dimensionamento: 690 V AC, corrente nominal: 32 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Este artigo também está disponível com outros comprimentos de condutor. Para suas necessidades contate a sua filial PHOENIX CONTACT local.
Suas vantagens
- Plug & Play permite uma economia de tempo de até 80 % na colocação em funcionamento
- Controles de fabricação permanentes para uma alta qualidade
- Mecanismo de travamento destravável à mão ou com ferramenta
- Materiais resistentes a intempéries permitem a utilização na área interior e exterior
Novos produtos
Cabos de instalação IPD montados
Distribuição de energia simples e rápida
Experimente a distribuição de energia fácil e sem ferramenta com o sistema de instalação IPD. Os conjuntos de cabos IPD montados facilitam a instalação, especialmente em grandes projetos de cabeamento, e permitem uma rápida colocação em funcionamento.
Características principais
- Número de polos: 2+PE; 4+PE
- Tensão/correntes:
3 polos: 450/500 V; até 16 A
5 polos: 450/600 V; até 16 A - Conexão Push-Lock
- Grau de proteção: IP66, IP68
- Comprimento do cabo: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
- Variantes com pino no soquete ou extremidade livre do cabo
Suas vantagens
- Manuseio confortável mesmo em áreas de difícil acesso
- Instalação fácil e segura graças a conexão plugável com sistema de travamento rápido e codificação mecânica contra encaixes incorretos
- Elevada confiabilidade através de caixas robustas até grau de proteção IP66 e IP68
- Variantes específicas do cliente sob consulta a partir do tamanho de lote 1
Distribuição de energia IPD configurada de forma conveniente e individual
Configurador para conectores e distribuidores de instalação
Configure convenientemente sua distribuição de energia com os conectores e distribuidores de instalação IPD. Basta adaptar os conectores e os comprimentos dos cabos de acordo com suas necessidades. A navegação intuitiva no menu e a representação 3D tornam a configuração uma brincadeira de criança. Exporte a lista de artigos ou encomende sua solução diretamente.
O sistema de instalação IPD com conexão push-in
Com conectores e distribuidores de instalação da série IPD, você consegue realizar uma distribuição de energia simples. O sistema de instalação IPD é instalado de forma prática e sem ferramenta graças à Push-in Technology e ao sistema de travamento rápido. A instalação é rápida e segura, mesmo em áreas de difícil acesso. Todos os componentes são especialmente robustos e protegidos contra água e poeira com IP66, IP68 e IP69K. Isso garante um cabeamento de potência estável e de longo prazo em ambiente exterior e industrial adverso.
O sistema de instalação QPD com conexão IDC
A distribuição de energia adequada à indústria não deve ser complicada nem tomar muito tempo. Isso é o que prova o sistema de instalação QPD para potências até 690 V/40 A. Graças à comprovada conexão auto-decapante QUICKON, os cabos com até 5 x 6,0 mm² são conectados de forma fácil e rápida, sem decapagem e parafusos. Você pode selecionar entre conexões fixas e plugáveis e criar, dessa forma, soluções flexíveis de distribuição.
O sistema de instalação PRC
O sistema de instalação PRC é ideal para a transmissão de potência compacta e segura de até 35 A. Os altos graus de proteção e uma resistência ao choque de até IK08 garantem sua distribuição de corrente mesmo em condições ambientais extremas. O intertravamento desbloqueável com operação manual ou por ferramenta também garante uma maior flexibilidade na instalação e manutenção de seu sistema.