Cabos de instalação para disposição fixa e flexível

Cabos de instalação para instalações elétricas

Com cabos de instalação para disposição fixa e flexível, você atende a todos os requisitos de instalações elétricas modernas. Os cabos estão disponíveis pré-montados com um ou dois conectores em comprimentos padrão. Por meio de variantes configuráveis, você pode solicitar cabos de instalação cortados sob medida de acordo com as suas necessidades. Vários tipos de condutores para inúmeras aplicações completam o portfólio.

Suas vantagens

  • Plug & Play permite uma economia de tempo de até 80 % na colocação em funcionamento
  • Controles de fabricação permanentes para uma alta qualidade
  • Mecanismo de travamento destravável à mão ou com ferramenta
  • Materiais resistentes a intempéries permitem a utilização na área interior e exterior

Novos produtos

Cabos de instalação IPD montados

Cabos de instalação IPD montados

Distribuição de energia simples e rápida

Experimente a distribuição de energia fácil e sem ferramenta com o sistema de instalação IPD. Os conjuntos de cabos IPD montados facilitam a instalação, especialmente em grandes projetos de cabeamento, e permitem uma rápida colocação em funcionamento.

Características principais

  • Número de polos: 2+PE; 4+PE
  • Tensão/correntes:
    3 polos: 450/500 V; até 16 A
    5 polos: 450/600 V; até 16 A
  • Conexão Push-Lock
  • Grau de proteção: IP66, IP68
  • Comprimento do cabo: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Variantes com pino no soquete ou extremidade livre do cabo

Suas vantagens

  • Manuseio confortável mesmo em áreas de difícil acesso
  • Instalação fácil e segura graças a conexão plugável com sistema de travamento rápido e codificação mecânica contra encaixes incorretos
  • Elevada confiabilidade através de caixas robustas até grau de proteção IP66 e IP68
  • Variantes específicas do cliente sob consulta a partir do tamanho de lote 1

Configurador para conectores e distribuidores de instalação IPD

Distribuição de energia IPD configurada de forma conveniente e individual

Configurador para conectores e distribuidores de instalação

Configure convenientemente sua distribuição de energia com os conectores e distribuidores de instalação IPD. Basta adaptar os conectores e os comprimentos dos cabos de acordo com suas necessidades. A navegação intuitiva no menu e a representação 3D tornam a configuração uma brincadeira de criança. Exporte a lista de artigos ou encomende sua solução diretamente.

O sistema de instalação IPD com conexão push-in

Com conectores e distribuidores de instalação da série IPD, você consegue realizar uma distribuição de energia simples. O sistema de instalação IPD é instalado de forma prática e sem ferramenta graças à Push-in Technology e ao sistema de travamento rápido. A instalação é rápida e segura, mesmo em áreas de difícil acesso. Todos os componentes são especialmente robustos e protegidos contra água e poeira com IP66, IP68 e IP69K. Isso garante um cabeamento de potência estável e de longo prazo em ambiente exterior e industrial adverso.

O sistema de instalação QPD com conexão IDC

A distribuição de energia adequada à indústria não deve ser complicada nem tomar muito tempo. Isso é o que prova o sistema de instalação QPD para potências até 690 V/40 A. Graças à comprovada conexão auto-decapante QUICKON, os cabos com até 5 x 6,0 mm² são conectados de forma fácil e rápida, sem decapagem e parafusos. Você pode selecionar entre conexões fixas e plugáveis e criar, dessa forma, soluções flexíveis de distribuição.

O sistema de instalação PRC

O sistema de instalação PRC é ideal para a transmissão de potência compacta e segura de até 35 A. Os altos graus de proteção e uma resistência ao choque de até IK08 garantem sua distribuição de corrente mesmo em condições ambientais extremas. O intertravamento desbloqueável com operação manual ou por ferramenta também garante uma maior flexibilidade na instalação e manutenção de seu sistema.

E-PAPER
Resumo de todos os sistemas de instalação

Informe-se sobre nosso portfólio de sistemas de instalação. Consoante a aplicação, selecione entre conexão de cabos simples, ​distribuição de energia confortável ou ​conexão de dispositivos compacta.

Abrir E-Paper
Sistemas de instalação IPD, QPD e PRC