IPD PL 3P2,5 M A0,5 PVC GY
-
Cabo de ligação
1526861
Cabo de ligação, product family: IPD/ Conexão push-lock, número de polos: 2+PE, Pino, 450 V, 16 A, PA, cinza claro, codificação: P, 2,5 mm2, comprimento do cabo: 0,5 m, Macho reto, para extremidade livre do condutor
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Geral | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
Nota de encomenda: | Este artigo também está disponível com outros comprimentos de condutor. Para suas necessidades contate a sua filial PHOENIX CONTACT local. |
Tipo de produto | Cabo de instalação montado |
Família de produtos | IPD |
Número de pólos | 3 |
Face de encaixe | 2+PE |
Identificação dos polos | L, N, PE |
Quantidade de conexões por polo | 1 |
Codificação | P |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de teste (III/3) | 6 kV |
Corrente nominal | 16 A (conforme IEC 61984) |
Tensão de dimensionamento (III/3) | 450 V (disposição móvel) |
500 V (Instalação protegida fixa) | |
Tensão UN | 450 V AC/DC (disposição móvel) |
500 V AC/DC (Instalação protegida fixa) | |
Corrente nominal IN | 16 A (conforme IEC 61984) |
Tecnologia de conexão | |
Tipo de conexão Lado do campo | Conexão push-lock |
Desenho de medidas |
|
Largura | 26,5 mm |
Altura | 26,9 mm |
Comprimento | 85,9 mm |
Cor (Caixa) | cinza claro (RAL 7035) |
Material Caixa | PA |
Material Vedação | NBR |
Material de contato | Cu |
Material superfície de contato | Ni/Ag/Sn |
Extensão da linha | 0,5 m |
Montagem do cabo conforme VDE 0295 / menor diâmetro do fio | Classe 5 conforme IEC 60228 |
Diâmetro externo de linha | 9,6 mm |
Identificação dos polos | L, N, PE |
Condutor individual, cor | Marrom L, azul N, verde-amarelo PE |
Bitola do condutor | 2,5 mm² |
Material de isolamento do condutor | PVC |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 15 x D |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 70 °C |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
100 (IP66) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K (Distância entre os bicos 150 mm) | |
À prova de toque em estado não conectado (IP2X) | |
Resistência ao choque | IK07 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -5 °C ... 70 °C |
-30 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
-30 °C ... 100 °C (Conector) | |
Temperatura com conexão de linha | -5 °C ... 50 °C |
Resistência contra radiação UV | não |
Código | 1526861 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | AF6N |
Chave de produto | AF6NAA |
GTIN | 4063151996284 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 124,4 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 124,4 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27440604 |
ECLASS-12.0 | 27440604 |
ECLASS-13.0 | 27440604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002587 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
IPD W 3P2,5 F M25 GY - Passagem de parede 1088690
-
IPD P 3P2,5 F GY - Conector 1088673
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M20 GY - Passagem de parede 1088702
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M25 GY - Passagem de parede 1088703
-
IPD PL 3P2,5 F GY - Conector 1088674
-
IPD Y 3P2,5 BK - Distribuidor Y 1499529
-
IPD H 3P2,5 BK - Distribuidor H 1499528
-
IPD P 3P2,5 F A1,0 PVC GY - Cabo de ligação 1692853
Suas vantagens
Distribuição fácil de energia, pois os componentes são conectados diretamente
Cabeamento simples e rápido no campo graças à conexão Push-Lock
Instalações confiáveis em ambientes adversos graças ao IP66, IP68, IP69K em todo o sistema
Travamento seguro e sem ferramenta, mesmo em situações de instalação particularmente difíceis
Rápida colocação em funcionamento graças aos módulos de cabos pré-montados
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP