IPD W 3P2,5 F 0,5 M25 GY - Passagem de parede
1088703

Passagem de parede, Para conectores de encaixe, tipo de conexão: Condutores individuais, número de polos: 2+PE, M25, Soquete, 450 V, 20 A, PA, cinza, codificação: P, 2,5 mm2, comprimento do cabo: 0,5 m

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Distribuição fácil de energia, pois os componentes são conectados diretamente
Cabeamento simples e rápido no campo graças à conexão Push-Lock
Instalações confiáveis em ambientes adversos graças ao IP66, IP68, IP69K em todo o sistema
Travamento seguro e sem ferramenta, mesmo em situações de instalação particularmente difíceis
Rápida colocação em funcionamento graças aos módulos de cabos pré-montados