Passagem de parede, Para conectores de encaixe, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2+PE, M16, Pino, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, cinza, codificação: P
Passagens de parede
Passagem de parede, Para conectores de encaixe, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 4+PE, M25, Soquete, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, preto, codificação: P
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Família de artigos: PRC 35, cor: preto, número de polos: 5, tensão de dimensionamento: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão para crimp, Este artigo também está disponível com outros comprimentos de condutor. Para suas necessidades contate a sua filial PHOENIX CONTACT local.
Passagem de parede, Para conectores de encaixe, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2+PE, M20, Pino, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, preto, codificação: P
Passagem de parede, Para conectores de encaixe, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2+PE, M16, Soquete, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, cinza, codificação: P
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: PRC 20, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 0,5 mm2, bitola do condutor máx.: 2,5 mm2, tensão de dimensionamento: 400 V, corrente nominal: 20 A, Tipo de conexão: Conexão para crimp, Opção de configuração para destravamento: 1. com uma ferramenta ou 2. manualmente
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: PRC 20, cor: preto, número de polos: 5, bitola do condutor mín.: 0,5 mm2, bitola do condutor máx.: 2,5 mm2, tensão de dimensionamento: 400 V AC, corrente nominal: 20 A, Tipo de conexão: Conexão para crimp, Opção de configuração para destravamento: 1. com uma ferramenta ou 2. manualmente
Passagem de parede, Para conectores de encaixe, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2+PE, M20, Soquete, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, cinza, codificação: P
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: PRC 20, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 0,5 mm2, bitola do condutor máx.: 2,5 mm2, tensão de dimensionamento: 400 V, corrente nominal: 20 A, Tipo de conexão: Conexão para crimp, Opção de configuração para destravamento: 1. com uma ferramenta ou 2. manualmente
Passagem de parede, Para conectores de encaixe, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2+PE, M16, Soquete, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, preto, codificação: P