IPD PL 3P2,5 M A1,0 PVC GY
-
Cabo de ligação
1526862
Cabo de ligação/ Conexão push-lock, número de polos: 2+PE, Pino, 450 V, 16 A, PA, cinza claro, codificação: P, 2,5 mm2, comprimento do cabo: 1 m, Macho reto, para extremidade livre do condutor
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Distribuição fácil de energia, pois os componentes são conectados diretamente
Cabeamento simples e rápido no campo graças à conexão Push-Lock
Instalações confiáveis em ambientes adversos graças ao IP66, IP68, IP69K em todo o sistema
Travamento seguro e sem ferramenta, mesmo em situações de instalação particularmente difíceis
Rápida colocação em funcionamento graças aos módulos de cabos pré-montados