IPD PL 3P2,5 M A3,0 F PVC GY - Cabo de ligação
1526874

Cabo de ligação/ Conexão push-lock, número de polos: 2+PE, Soquete/pino, 450 V, 16 A, PA, cinza claro, codificação: P, 2,5 mm2, comprimento do cabo: 3 m, Macho reto, para Soquete reto

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Distribuição fácil de energia, pois os componentes são conectados diretamente
Cabeamento simples e rápido no campo graças à conexão Push-Lock
Instalações confiáveis em ambientes adversos graças ao IP66, IP68, IP69K em todo o sistema
Travamento seguro e sem ferramenta, mesmo em situações de instalação particularmente difíceis
Rápida colocação em funcionamento graças aos módulos de cabos pré-montados