IPD P 3P2,5 M GY - Conector
1088671

Conector, tipo de conexão: Conexão push-lock, número de polos: 2+PE, Pino, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, cinza claro, codificação: P, diâmetro externo de linha: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Suas vantagens

Distribuição fácil de energia, pois os componentes são conectados diretamente
Cabeamento simples e rápido no campo graças à conexão Push-Lock
Instalações confiáveis em ambientes adversos graças ao IP66, IP68, IP69K em todo o sistema
Travamento seguro e sem ferramenta, mesmo em situações de instalação particularmente difíceis
Rápida colocação em funcionamento graças aos módulos de cabos pré-montados