CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 16 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 16 A | 28 - 12 |