ST 2,5-TWIN OG - Borne de passagem
3031982

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: laranja

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Cabeamento simples de condutores muito pequenos e flexíveis
Permite o cabeamento com apenas uma mão
Sem redução da bitola na utilização de condutores com terminal tubular
Segurança comprovada resistente a vibrações através de elementos de contato com mola
Cabeamento compacto de três condutores em uma única régua de borne
Flexibilidade total graças aos acessórios padronizados de jumper, identificação e teste CLIPLINE complete