PTV 2,5 OG - Borne de passagem
1291488

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: laranja

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão de condutores com economia de tempo através da tecnologia de encaixe direto sem ferramenta
Encaixe confortável através de forças de encaixe mais baixas
Altas forças de extração do condutor devido ao design da mola
Conexão de condutores resistente a vibrações e sem manutenção
Flexibilidade total graças aos acessórios padronizados de jumper, identificação e teste CLIPLINE complete
Otimizado para o cabeamento manual e automatizado