Bloco de distribuição, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 125 A, quantidade de conexões: 8, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 35 mm2, Conexão coletiva, perfil de conexão: 10 mm2 - 35 mm2, Conexão a parafuso, Detecção, perfil de conexão: 2,5 mm2 - 16 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Montagem direta, cor: cinza escuro
Bornes
Bloco de distribuição, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 150 A, Corrente permanente térmica Ith: 175 A, quantidade de conexões: 12, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 50 mm2, Conexão coletiva, perfil de conexão: 10 mm2 - 70 mm2, Conexão a parafuso, Detecção, perfil de conexão: 2,5 mm2 - 16 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Montagem direta, cor: cinza escuro
Bloco de distribuição, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 76 A, Corrente permanente térmica Ith: 80 A, quantidade de conexões: 7, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 16 mm2, Conexão coletiva, perfil de conexão: 2,5 mm2 - 16 mm2, Conexão a parafuso, Detecção, perfil de conexão: 2,5 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Montagem direta, cor: cinza escuro
Borne de dois níveis, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 22 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, 1. e 2o. nível, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul
Borne terra, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo
Borne de vários andares, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, 1., 2. e 3o. nível, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 6 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne para conexão olhal, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão de olhal, Bitola: 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza