DNV
ID de certificação: TAE00003JECSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-66980Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102LR
ID de certificação: 12/20038 (E3)NK
ID de certificação: 14ME0912RS
ID de certificação: 22.44.01.00083.250BV
ID de certificação: 25278/C1 BVTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40032222Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,2 - 2,5 |
ABS
ID de certificação: 21-2192245-PDALR
ID de certificação: 14/20056cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |