CSA
ID de certificação: 158887| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| nível superior | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| nível inferior | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| nível superior | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| nível inferior | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |