Alimentar e proteger na indústria de processos

A alta disponibilidade da instalação é essencial para a indústria de processos. Por isso, 99% das aplicações são criadas com fontes de alimentação redundantes. COMPLETE line oferece soluções completas e ajustadas entre si para a criação de sua fonte de alimentação confiável.

Criação de uma fonte de alimentação confiável para a indústria de processos

Criação de uma fonte de alimentação confiável para a indústria de processos
Proteção contra sobretensão AC
A SEC Technology protege instalações e dispositivos de forma confiável contra eventos de sobretensão e evita assim falhas de produção.
Saber mais
Proteção contra sobretensão AC
Sistema de assistência para a proteção contra sobretensão
O ImpulseCheck é o primeiro sistema de assistência inteligente do mundo para proteção contra sobretensão na área de proteção de redes.
Saber mais
Sistema de assistência para a proteção contra sobretensão
Monitoramento de energia
Os dispositivos de medição de energia EMpro adquirem e comunicam seus dados de energia para sistemas de controle e gerenciamento hierarquicamente superiores. Os serviços digitais e o acesso global através de acesso em nuvem proporcionam a você uma disponibilidade e transparência elevadas.
Saber mais
Monitoramento de energia
Fonte de alimentação de 24 V
Alta disponibilidade da instalação graças ao portfólio QUINT complete de alto desempenho. Para a sua solução individual oferecemos fontes de alimentação QUINT POWER, conversores DC/DC, módulos de redundância ativos e passivos, bem como UPSs com interface Ethernet.
Saber mais
Fonte de alimentação de 24 V
Redundância
Os módulos de redundância aumentam a segurança operacional de instalações – adaptados individualmente à sua aplicação.
Saber mais
Redundância
Módulos de buffer
Proteja sua aplicação com nossos módulos de buffer no caso de falhas da rede de até vários minutos. A energia necessária para a supressão é armazenada pelo módulo de buffer em condensadores sem manutenção.
Saber mais
Módulos de buffer
Proteção de dispositivos
A proteção de dispositivos seletiva com os diversos mecanismos de disparo oferece a máxima segurança para cada consumidor.
Saber mais
Proteção de dispositivos
Distribuição de potencial DC
Para as máquinas e instalações funcionarem de forma perfeita, é necessário alimentar diversos componentes de sistema com corrente e sinais. O conceito de bloco de distribuição PTFIX oferece a solução certa para cada aplicação.
Saber mais
Distribuição de potencial DC
Distribuição de potencial AC
Com a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem, você agora realiza a montagem da distribuição de energia e de dispositivos de comutação de forma rápida e fácil.
Distribuição de potencial AC
Conectar
COMPLETE line oferece uma grande seleção de diferentes réguas de bornes para a conexão de diversas aplicações no quadro de comando.
Saber mais
Conectar
Comunicar com segurança
Para garantir o funcionamento estável e confiável de todos os processos e, se necessário, intervir atempadamente, a indústria de processos requer o monitoramento contínuo das instalações.
Saber mais
Comunicar com segurança

Uma proteção contra sobretensão de alto desempenho deriva de forma segura as sobretensões transitórias do lado AC, sem ocorrerem paradas da instalação. A transmissão de eventos de sobretensão para a nuvem permite uma manutenção preventiva.

As soluções inovadoras para a distribuição de potencial AC ou DC reduzem a necessidade de espaço no quadro de comando e o tempo de instalação. Em caso de necessidade, as soluções redundantes ou baterias complementam a fonte de alimentação DC, garantindo assim a alimentação de 24 V até em situações críticas.

Em grandes instalações de processamento, p. ex., em refinarias, muitas vezes existem backups logo do lado da rede em forma de fontes de alimentação ininterrupta AC gigantescas e centrais. Estas garantem que, em caso de erro, nenhuma falha da rede resulta em interrupções nas aplicações individuais.

Os disjuntores de proteção evitam consequências negativas de falhas do campo sobre o sistema global. Como complemento para a alimentação e proteção, as soluções de monitoramento com futuro garantido ajudam a economizar energia no sistema global.