Tecnologia de conexão para a indústria de processos

COMPLETE line oferece uma grande seleção de diferentes réguas de bornes para a conexão de diversas aplicações no quadro de comando. Todos os produtos se caracterizam por uma instalação fácil, acessórios padronizados e um design uniformizado.

Soluções de conexão para a indústria de processos

Mapa de imagem interativo: Soluções de conexão para a indústria de processos
Bornes de alta corrente
Os bornes de alta corrente PTPOWER oferecem a você uma possibilidade de conexão rápida e intuitiva para o cabeamento de condutores grandes.
Saber mais
Bornes de alta corrente
Distribuição de potencial
Com o sistema exclusivo de réguas de bornes da Phoenix Contact, você pode selecionar livremente a tecnologia de conexão.
Saber mais
Distribuição de potencial
Conexão do motor
Utilize para a conexão simples de motores as réguas de bornes de quatro níveis para bitolas nominais de 2,5 mm² e 4 mm².
Saber mais
Conexão do motor
Passagem de parede
Os conectores industriais HEAVYCON garantem uma transmissão segura de sinais, dados e potência mesmo nas condições mais adversas.
Saber mais
Passagem de parede
Conectores de triagem
Os conectores de triagem compactos PTRV se destinam à triagem clara de sinais no campo da automação.
Saber mais
Conectores de triagem
Isolamento e seccionamento tipo faca
A Phoenix Contact oferece a você bornes de seccionamento e bornes seccionáveis com uma capacidade de condução de corrente até 31 A e uma tensão nominal de 1.000 V.
Saber mais
Isolamento e seccionamento tipo faca
Proteger e alimentar
A alta disponibilidade da instalação é essencial para a indústria de processos. COMPLETE line oferece soluções confiáveis e globais para uma fonte de alimentação ininterrupta e resistente.
Saber mais
Proteger e alimentar
Controlar
COMPLETE line oferece inúmeras soluções eficientes para a manutenção, o reequipamento e a conversão de aplicações na indústria de processos, bem como para o desenvolvimento de instalações novas com garantia de futuro.
Saber mais
Controlar
Adaptar sinais
Para o funcionamento sem erros e estável de processos complexos na indústria de processos, é indispensável transmitir sinais sem interferências desde o campo até o controlador.
Saber mais
Adaptar sinais

Conexão de alta corrente
Os bornes de alta corrente de alto desempenho são adequados para a alimentação de energia.
Fonte de alimentação
Desde blocos de distribuição versáteis até bornes de passagem compactos, COMPLETE line oferece a distribuição de potencial adequada para cada aplicação.
Conexão do motor
Conecte seus consumidores no campo de forma compacta e com economia de espaço com bornes de conexão de motor. Nesse caso, as passagens de parede personalizáveis formam a interface flexível para o exterior.
Adaptar sinais
Os conectores de triagem são sobretudo utilizados na transmissão de sinais. A segurança necessária é assegurada por bornes seccionáveis adequados.