Controle de máquinas e instalações na indústria de processos

Os sistemas de controle na indústria de processos gerenciam aplicações complexas em ambientes muitas vezes críticos. COMPLETE line oferece soluções eficientes para a manutenção, a conversão e o reequipamento de aplicações existentes, bem como para o desenvolvimento de instalações novas com garantia de futuro.

Criação de sistemas de controle para a indústria de processos

Mapa de imagem interativo: Criação de sistemas de controle para a indústria de processos
I/O remoto
O sistema I/O Axioline P garante uma alta disponibilidade para sua aplicação. O bus local com capacidade de troca a quente permite a substituição de módulos existentes de uma estação I/O Axioline P, sem ter de desativar o sistema.
Saber mais
I/O remoto
Sistema I/O
Os I/Os modernos permitem uma comunicação rápida e econômica para qualquer sistema de bus e rede correntes ou com um controlador próprio do sistema.
Saber mais
Sistema I/O
Controlador
A PLCnext Technology permite a transmissão de campo para a nuvem, para serem utilizados, se necessário, em sistemas de monitoramento de instalações.
Saber mais
Controlador
Sistema I/O
O sistema I/O Axioline Smart Elements oferece muitas vantagens para aplicações em zonas sem atmosfera potencialmente explosiva, desde o formato compacto até à aplicação flexível. Axioline F está disponível com certificações Ex para ambientes hostis.
Saber mais
Sistema I/O
Gateway PROFINET
Os gateways convertem os sinais HART seriais com base em Ethernet ou os sinais I/O com base em PROFIBUS PA de forma simples e rápida.
Saber mais
Gateway PROFINET
Switch de campo PA PROFIBUS
Os acopladores de dispositivos de campo multicanais para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus são também designados por barreira de bus de campo em virtude da sua certificação para a zona Ex 1.
Saber mais
Switch de campo PA PROFIBUS
Multiplexadores
Um sistema de multiplexador é um sistema simples para a transmissão de sinais digitais e analógicos entre duas ou mais estações afastadas entre si.
Saber mais
Multiplexadores
Switch de campo APL
A nova tecnologia APL "Advanced Physical Layer" permite uma integração Ethernet direta do dispositivo de campo e elimina assim a necessidade de uma conversão de protocolos. O switch de campo APL independente de protocolos foi concebido e está certificado para a operação com segurança funcional em atmosferas potencialmente explosivas, estabelecendo conexões seguras a dispositivos APL da zona 0/1 conforme o padrão 2-WISE.
Saber mais
Switch de campo APL
Adaptar sinais
Para o funcionamento sem erros e estável de processos complexos na indústria de processos, é indispensável transmitir sinais sem interferências desde o campo até o controlador.
Saber mais
Adaptar sinais
Adaptar sinais
Para o funcionamento sem erros e estável de processos complexos na indústria de processos, é indispensável transmitir sinais sem interferências desde o campo até o controlador.
Saber mais
Adaptar sinais
Conectar
COMPLETE line oferece uma grande seleção de diferentes réguas de bornes para a conexão de diversas aplicações no quadro de comando.
Saber mais
Conectar
Comunicar com segurança
Para garantir o funcionamento estável e confiável de todos os processos e, se necessário, intervir atempadamente, a indústria de processos requer o monitoramento contínuo das instalações.
Saber mais
Comunicar com segurança

Uma das principais tarefas do controlador no ambiente de processos consiste em conectar sensores e atuadores tendo em consideração todos os requisitos de segurança necessários, bem como as certificações Ex relativos a várias normas e zonas.

Uma possibilidade é a clássica conexão ponto a ponto com produtos da área da tecnologia de conexão e da adaptação de sinal. Os sinais analógicos são coletados no campo através de caixas de distribuição adequadas para o ambiente e transmitidos via cabos tronco para a sala de controle com sistema de controle hierarquicamente superior. Esta solução é utilizada em quase 80 % de todos os casos da indústria de processos, especialmente na indústria de petróleo e do gás.

Com o aumento do tamanho e da complexidade da aplicação, também aumenta o esforço de cabeamento. Este também é um dos motivos para a utilização de sistemas descentralizados com integração de rede industrial. Também estes sistemas ainda se baseiam frequentemente em sensores e atuadores analógicos, embora a tecnologia de comando esteja usando cada vez mais sinais digitais.

Na indústria química e farmacêutica, em muitos casos a coleta de dados é assumida por um sistema I/O remoto. Geralmente, estes sistemas dispõem de uma certificação para a zona 2 ou mesmo para a zona 1. Eles adquirem dados analógicos perto do processo e permitem, através do bus digital, uma conexão eficiente com o sistema de controle. A estação Axioline P é perfeitamente adequada para a combinação com sistemas I/O, com e sem certificação Ex, e em condições ambientais adversas, bem como na faixa de temperatura de -40 a 70 °C. Esta solução reduz bastante o esforço de cabeamento em comparação com o clássico cabeamento ponto a ponto.

Um conceito de automação modular controla os consumidores, como compressores e bombas. Um controlador central processa os dados coletados diretamente na aplicação e somente encaminha os dados relevantes para a tecnologia de comando. Isto reduz o fluxo de dados e aumenta a velocidade do sistema.
A combinação de dispositivos de campo digitais, switches de campo PROFIBUS PA e um gateway PROFINET oferece uma solução completamente digital. Enquanto o switch de campo suporta a conexão e comunicação com os dispositivos digitais, o gateway PROFINET permite a comunicação redundante com o nível de controle. Isto abre o caminho para a integração de sistemas de gerenciamento de ativos baseados na nuvem.

Mesmo as instalações modernas utilizam geralmente uma mistura de dispositivos de campo digitais e analógicos. Neste caso, os multiplexadores suportam a conexão de sinais de I/O convencionais à rede PROFIBUS PA existente. Eles conectam sensores de 4-20 mA ao gateway PROFINET e tornam os sinais analógicos disponíveis de forma digital. Desta forma, eles permitem a utilização sustentável de sistemas analógicos existentes com a nova tecnologia digital de sensores.

A nova tecnologia APL "Advanced Physical Layer" permite uma integração Ethernet direta do dispositivo de campo e elimina assim a necessidade de uma conversão de protocolos. Além disso, permite a utilização de outros dados dos dispositivos de campo e os encaminha para cada parte interessada definida da instalação. O switch de campo APL independente de protocolos foi concebido e está certificado para a operação com segurança funcional em atmosferas potencialmente explosivas, estabelecendo conexões seguras a dispositivos APL da zona 0/1 conforme o padrão 2-WISE.