Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Comunicação segura na indústria de processos

Para garantir o funcionamento estável e confiável de todos os processos e, se necessário, intervir atempadamente, a indústria de processos requer o monitoramento contínuo das instalações. Aqui, a tendência é para uma arquitetura aberta com uma estrutura modular permitindo uma integração Plug and Play.

Mapa de imagem interativo: Montagem de soluções de comunicação para a indústria de processos
Proteção contra sobretensão
A família de produtos DATATRAB DT protege redes de alta velocidade de Ethernet até 10 GBit/s e redes com interface RS-485. Mas também interfaces analógicas e digitais para a telecomunicação, incluindo DSL.
Saber mais
Proteção contra sobretensão
Infraestrutura de comunicação
Os produtos Ethernet Industrial do portfólio COMPLETE line oferecem todas as vantagens das redes Ethernet modernas: flexibilidade, desempenho, continuidade e velocidade inigualáveis.
Saber mais
Infraestrutura de comunicação
Roteadores de segurança
Os dispositivos de segurança mGuard são perfeitos para a proteção descentralizada e a manutenção remota segura de células de produção ou máquinas individuais.
Saber mais
Roteadores de segurança
Roteadores de segurança
Os dispositivos de segurança mGuard são perfeitos para a proteção descentralizada e a manutenção remota segura de células de produção ou máquinas individuais.
Saber mais
Roteadores de segurança
Comunicação com fio
Com os extensores Ethernet, você conecta redes Ethernet até 20 km através de simples cabos de dois condutores. Nesse processo, você pode combinar extensores Ethernet gerenciáveis e não gerenciáveis em uma rede.
Saber mais
Comunicação com fio
Comunicação sem fio
Os roteadores de telefonia móvel TC ROUTER da Phoenix Contact possibilitam conexões de dados robustas através de redes de telefonia móvel 4G.
Saber mais
Comunicação sem fio
Interface local
Desde o Tablet PC móvel para a operação no campo até o complexo software de visualização para extensas instalações de automação, COMPLETE line oferece a solução adequada para operar e monitorar sua aplicação.
Saber mais
Interface local
Switch
Os switches Ethernet são os nós de comunicação de sua rede industrial. Eles asseguram uma troca de dados confiável e eficiente e conseguem assegurar a robustez de sua rede.
Saber mais
Switch
Controlar
A tecnologia de comunicação encaminha os dados para a utilização adicional para o nível de controle.
Saber mais
Controlar
Alimentar e proteger
Conceitos confiáveis da infraestrutura permitem o funcionamento ininterrupto de toda a infraestrutura de comunicação.
Saber mais
Alimentar e proteger

Os switches formam um elemento central na comunicação industrial. Eles coordenam os dados entre um grande número de dispositivos finais e permitem uma comunicação eficiente. Os Switches Não Gerenciáveis oferecem uma funcionalidade padrão com um número variável de portas. Os Switches Gerenciáveis permitem adicionalmente a análise e o controle do tráfego de dados através de mecanismos de redundância e do diagnóstico de rede, dispondo de uma cibersegurança expandida. Os roteadores ou switches Layer 3 cumprem funções semelhantes e também permitem a conexão de subredes.

Ao passo que as unidades de controle e segurança geralmente possuem uma integração direta aos switches, algumas redes necessitam de uma infraestrutura de comunicação expandida. Os repetidores e extensores aumentam o desempenho da rede. Os gateways expandem o número de dispositivos e os conversores integram os participantes sem uma interface Ethernet.

Uma proteção contra sobretensão confiável é indispensável para dispositivos de campo e cabos de dados. A família de produtos DATATRAB DT do portfólio COMPLETE line é adequada para proteger as interfaces de dados sensíveis.

Após a escolha dos switches adequados para a aplicação, se efetua a conexão de outros dispositivos para o campo, como componentes de monitoramento e controle. Para isso são adequados PCs de painel e IHMs robustos com certificações para atmosferas potencialmente explosivas e condições marítimas.

Por fim, ocorre a integração de diferentes subsistemas no sistema de controle hierarquicamente superior através de soluções com ou sem fio. Para aplicações no ambiente próximo, o cabeamento é uma solução simples e confiável com rápida transmissão de dados. Se o cabeamento não for viável devido às longas distâncias, as soluções sem fio oferecem uma alternativa. No entanto, estas conexões estão frequentemente sujeitas a interferências, como campos eletromagnéticos, reflexos, atenuações, interferências e sombreamentos, com um impacto negativo sobre a transmissão de dados.

Uma infraestrutura de comunicação mal gerenciada ou mesmo infiltrada representa grandes riscos para a estabilidade e segurança da rede. Por isso, cada aplicação crítica de infraestrutura tem de ser protegida com cibersegurança conforme IEC 62443 – e, se possível, em todos os possíveis pontos de acesso. Os firewalls de alto desempenho e flexíveis dos roteadores de segurança garantem aplicações seguras conforme IEC.