Adaptar sinais na indústria de processos

Um funcionamento sem erros e estável de processos complexos é indispensável na indústria de processos. Por isso, é especialmente importante garantir uma transmissão sem interferências de sinais do campo até o controlador. Para essas tarefas, COMPLETE line oferece produtos comprovados e confiáveis que funcionam com alta precisão e segurança.

Mapa de imagem interativo: Aplicações para a adaptação de sinal na indústria de processos
Cabeamento de sistema para condicionadores de sinal com integração de bus e rede
Os gateways facilmente encaixáveis permitem integrar em sua rede qualquer condicionador de sinal MINI Analog Pro com saída de corrente ou digital com economia de espaço. Você não precisa de placas de entrada específicas dos sinais.
Saber mais
Cabeamento de sistema para condicionadores de sinal com integração de bus e rede
Processamento de sinais
MINI Analog Pro é a primeira família de condicionadores de sinal de 6 mm com tecnologia de conexão plugável. Os pontos de conexão bem visíveis e de acesso fácil, assim como a medição de corrente em funcionamento, facilitam consideravelmente seu trabalho.
Saber mais
Processamento de sinais
Multiplexador HART
Multiplexador HART para a configuração e diagnóstico online de dispositivos de campo compatíveis com HART, bem como para a documentação permanente de variáveis de processo e estados com um PC ou um sistema de gerenciamento, para a montagem em NS 35/7,5 ou NS 32
Saber mais
Multiplexador HART
Conectar
COMPLETE line oferece uma grande seleção de diferentes réguas de bornes para a conexão de diversas aplicações no quadro de comando. Todos os produtos se caracterizam por uma instalação fácil, acessórios padronizados e um design uniformizado.
Saber mais
Conectar
Adaptar sinais
MINI Analog Pro é a primeira família de condicionadores de sinal de 6 mm com tecnologia de conexão plugável. MACX Analog oferece funções adicionais para os requisitos Ex-i e SIL.
Saber mais
Adaptar sinais
Termination Carrier
Plug & Play: o Termination Carrier ajuda você na conexão rápida e sem erros de dispositivos de trilho de fixação MACX Analog a placas de entrada e saída de sistemas de automação através do cabeamento de sistema pré-montado VARIOFACE.
Saber mais
Termination Carrier
Cabeamento de sistema para Universal I/Os
O cabeamento de sistema VARIOFACE é um conceito de cabeamento que foi desenvolvido especificamente para o acoplamento a módulos I/O de diversos dispositivos de automação.
Saber mais
Cabeamento de sistema para Universal I/Os
Elemento de base para a triagem de sinais
O VIP I/O-Marshalling é uma solução independente do controlador, composta por um elemento de base e acessórios de entrada-saída (IOAs) plugáveis com diversas funções elétricas.
Saber mais
Elemento de base para a triagem de sinais
IOAs plugáveis para a triagem de sinais
O VIP I/O-Marshalling é uma solução independente do controlador, composta por um elemento de base e acessórios de entrada-saída (IOAs) plugáveis com diversas funções elétricas.
Saber mais
IOAs plugáveis para a triagem de sinais
Cabeamento de sistema para o sistema de relés PLC
A combinação do sistema de relés PLC-INTERFACE e do cabeamento de sistema adequado permite um cabeamento rápido e plugável do controlador e do relé.
Saber mais
Cabeamento de sistema para o sistema de relés PLC
Relés lógicos
O sistema de relés PLC-INTERFACE é a interface de alta potência entre o controlador e os periféricos da instalação. Com PLC-INTERFACE você dispõe de um abrangente programa de relés e relés de estado sólido altamente compactos e plugáveis.
Saber mais
Relés lógicos
Controlar
COMPLETE line oferece inúmeras soluções eficientes para a manutenção, o reequipamento e a conversão de aplicações na indústria de processos, bem como para o desenvolvimento de instalações novas com garantia de futuro.
Saber mais
Controlar
Comunicar com segurança
COMPLETE line oferece tecnologia industrial de comunicação para aplicações confiáveis e seguras na indústria de processos.
Saber mais
Comunicar com segurança
Série de vídeos
Segurança funcional na indústria de processos

O que significa HAZOP e o que é uma função Interlock? Manuel Ungermann, gestor de produtos de segurança da Phoenix Contact, explica os termos, temas e produtos relacionados à ligação e o desligamento seguros em instalações da tecnologia de processos.

Visualizar agora
Segurança funcional na indústria de processos