Abastecimento de água potável Soluções inteligentes para água potável tratada de forma sustentável e um abastecimento de água seguro.

Água potável na instalação de tratamento de água
Usina hidrelétrica

Sistemas de automação para qualidade de água especialmente alta

No futuro, devido a vários fatores de influência, o gerenciamento do abastecimento de água potável global será mais exigente do que nunca. Através das alterações climáticas, inúmeras regiões do mundo enfrentam intempéries e períodos de seca mais extremos do que acontecia no passado. O acesso à água limpa não é algo garantido para todos. A crescente poluição da água dificulta o abastecimento deste recurso escasso.

Com base na responsabilidade pelos recursos hídricos naturais, a Phoenix Contact implementa projetos de abastecimento de água potável e moderniza instalações existentes com sistemas de automação globais. Desde o tratamento de água, passando pela distribuição de água, até uma otimização de processos baseada na cloud, assim garantimos um abastecimento de água seguro e sustentável.

Mapa de imagem interativo: Visão geral de aplicações para abastecimento de água potável
Captação de água
A Phoenix Contact oferece soluções para todas as características da captação de água. Os sistemas e as soluções de software padronizados garantem uma comunicação por interação remota segura para instalações de poços descentralizadas.
Mais sobre a captação de água
Captação de água
Transporte e distribuição de água
Para disponibilizar a água potável em muitos locais, muitas vezes é necessária uma rede de abastecimento ramificada em longa distância. Minimize as perdas de água com soluções completas desde o monitoramento remoto ao gerenciamento de vazamentos.
Mais sobre o transporte e distribuição de água
Transporte e distribuição de água
Tratamento de água
As impurezas e as cargas provocadas por bactérias e vírus são eliminadas permanentemente antes da distribuição. Cumpra os mais elevados requisitos em qualidade da água com soluções da Phoenix Contact.
Mais sobre o tratamento de água
Tratamento de água
Remoção de matéria em suspensão
Com as soluções da Phoenix Contact você registra todos os valores de medição relevantes para o processo das partes da instalação da remoção de matéria em suspensão. Uma tecnologia de comando aberta permite uma regulação simples e segura do processo.
Mais sobre a remoção de matéria em suspensão
Remoção de matéria em suspensão

Contato

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Terei muito prazer em ajudar você a tornar suas instalações e processos mais transparentes e eficientes em termos de recursos.

Referências


Torneiras

A EW Wasser GmbH fornece todos os dias cerca de 5,8 milhões de litros de água potável para aproximadamente 45.500 pessoas. Além disso, a eliminação de águas residuais é organizada para 72.000 habitantes, com um total de 894 km de rede de esgotos em operação. Os disjuntores eletrônicos de proteção oferecem proteção segura e confiável contra correntes de sobrecarga e de curto-circuito. Na EW Wasser GmbH, eles não só trazem mais transparência à instalação, como também protegem o abastecimento de forma confiável e eficaz.

Porque os clientes da indústria de abastecimento de água potável escolhem a Phoenix Contact

O abastecimento de água de 3 milhões de pessoas no Estado Federal alemão de Baden-Württemberg e uma rede de dutos de 770 km exigem a comunicação entre os vários sistemas. Em um grande projeto de modernização com a Zweckverband Landeswasserversorgung, o abastecimento de água foi equipado com controladores da Phoenix Contact.