Transporte e distribuição de água Implemente um funcionamento seguro da instalação e um monitoramento confiável de vazamentos com nossas soluções de monitoramento e controle para a rede de distribuição de água.

Transporte e distribuição de água

Desafio


Abastecimento de água

Reduzir dissipações de potência e garantir o abastecimento confiável de água

A rede de distribuição de água é o elemento central do abastecimento de água. Ela conecta o tratamento de água com os consumidores. O foco aqui é a expansão econômica e a operação da instalação. Aqui é essencial o monitoramento e o controle contínuos das estações externas. Eles devem garantir a pressão adequada da água e reduzir e identificar as perdas de água, p. ex., devido a vazamentos.

Solução


Vista de um reservatório de água potável através de grades

Abastecimento de água a grandes distâncias apto para o futuro

Para disponibilizar a água potável em muitos locais, muitas vezes é necessária uma rede de abastecimento ramificada em longa distância. Aqui é indispensável um acesso contínuo a todas as instalações, para controle e monitoramento. Para tal, a Phoenix Contact fornece soluções completas, desde o monitoramento remoto ao sistema de gerenciamento de vazamentos e à minimização das perdas de água. Uma ligação à cloud dos controladores individuais permite o acesso a todos os dados relevantes do sistema através de uma ligação segura.

Homem com acesso à nuvem via tablet
Vazamento em uma tubulação
Monitoramento remoto
Homem com acesso à nuvem via tablet

A utilização de controladores da família PLCnext Control permite a comunicação com uma nuvem com pouco esforço. É possível acessar os dados dos dispositivos ligados a partir de cada poço através de uma ligação direta. Informações como horas de operação, carga ou consumos são transmitidos para qualquer nuvem através de, p. ex., MQTT.

Beneficie da máxima disponibilidade, pois você tem acesso a seus dados em qualquer momento e a partir de qualquer local. Graças a essa transparência podem ser estabelecidas medidas imediatas ou outros passos a longo prazo, como um gerenciamento da manutenção. Também é possível um controle dos poços através da nuvem e pode ser construído como sistema redundante.

Vazamento em uma tubulação

Devido à variação ao longo do dia da captação de água potável da rede, o fluxo e a pressão são importantes na consideração das perdas por vazamentos.

A Phoenix Contact desenvolveu em conjunto com parceiros uma solução para a minimização de perdas que se baseia em um gerenciamento da pressão independente da captação de água.

Monitoramento remoto

Em uma rede de distribuição de água é essencial o monitoramento e controle permanentes das estações exteriores. A Phoenix Contact oferece soluções especiais para o gerenciamento de vazamentos e de tubulações de grandes distâncias, baseadas em tecnologia de comando modular.

Para a transmissão de dados são utilizados diversos mídia como SHDSL, tecnologia de rádio e de telefonia móvel. As soluções são expansíveis de forma modular e fáceis de operar, graças à parametrização em lugar da programação.

Soluções para a rede de distribuição de água

Mapa de imagem interativo: Topologia de soluções para a rede de distribuição de água
Fontes de alimentação
Com as nossas fontes de alimentação você alimenta sua aplicação de modo confiável. Escolha a fonte de alimentação ideal para suas necessidades entre nossa ampla oferta de diversas famílias de produtos.
Mais sobre fontes de alimentação
Fontes de alimentação
Tecnologia de automação
Use sua linguagem de programação preferida para a automação e integre sua instalação na cloud.
Mais sobre a tecnologia de automação
Tecnologia de automação
Comunicação remota segura
Temos os roteadores industriais e a cibersegurança certos para você poder comunicar com suas máquinas e instalações em todo o mundo.
Mais sobre roteadores industriais e cibersegurança
Comunicação remota segura

Suas vantagens

  • Ligação à cloud simplificada graças à utilização de PLCnext Technology
  • Minimização de perdas de água graças ao sistema de gerenciamento de vazamentos
  • Transparência dos dados: da central de controle ou do dispositivo final móvel

Contato

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Terei prazer em assessorar você em seus projetos de modernização ou expansão. Beneficie-se de nossa experiência de vários anos e de nossa abrangente gama de serviços.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.