Para o controle exato da instalação de tratamento com a utilização de, p. ex., dióxido de cloro são utilizados os valores de medição para o fluxo e o cloro residual. A combinação da tecnologia de comando com eHMI integrada e blocos de visualização prontos permite um controle exato com operação no local através de uma tela tátil baseada na web.
Tratamento de água no abastecimento de água potável Realize com nossas soluções redundantes de controle e de rede uma transmissão segura de dados e a operação preditiva da instalação.
Desafio
Requisitos individuais de tratamento
As impurezas e as cargas provocadas por bactérias e vírus são eliminadas permanentemente antes da distribuição. O tratamento da água é feito em vários níveis como oxidação, desinfeção e amaciamento.
Solução
Operação preditiva da instalação para água potável segura
Cumpra os mais elevados requisitos da qualidade da água garantindo uma operação ininterrupta da instalação. Oferecemos produtos e soluções para o tratamento seguro e preditivo de água que, garantindo a máxima disponibilidade.
Com soluções redundantes de controle e de rede, desde o nível de campo ao nível de controle, são controlados e monitorados os processos sensíveis de sua instalação. Isso permite você ter a qualquer momento e de qualquer lugar um acesso seguro a sua instalação e, em caso de falha, realizar facilmente diagnósticos de erros por meio de manutenção remota.
Nossas soluções para seus processos
Para regular a concentração de ozônio em um processo de oxidação, é montada uma conexão segura entre os dispositivos de campo e o controlador. As entradas e saídas analógicas e digitais permitem um manuseio simples dos sinais nesse nível. Essas informações são transmitidas para o sistema de controle através de protocolos de comunicação comuns como Modbus, PROFIBUS e PROFINET.
Diferentes tipos de carga requerem diferentes processos de tratamento. Conceitos de redundância completos com o RFC 4072S como controlador de segurança de alto desempenho contribuem para uma operação ininterrupta. Além disso é possibilitado o uso com os mais elevados requisitos de segurança conforme SIL 3 ou PL e.
Redundância completa desde o nível de campo até à central de controle
O desempenho seguro é especialmente importante nos diferentes níveis do tratamento de água. Para garantir a máxima disponibilidade é indispensável a montagem de um sistema redundante.
A Phoenix Contact fornece conceitos seguros e componentes redundantes para a automação de sua instalação. Desde a simples ligação dos dispositivos de campo, ao nível de controle e de rede, até ao sistema de controle, tem à sua disposição um portfólio de produtos e soluções abrangente. Dessa forma, você garante uma operação ininterrupta e contínua de sua instalação.
Suas vantagens
- A sua instalação está sempre sob controle, graças à visualização no local com diagnóstico remoto integrado
- Registro de sinais confiável de partes da instalação mesmo em caso de falha de energia
- Operação ininterrupta graças ao conceito de redundância com controladores de segurança de alto desempenho
Contato
Produtos
Você ainda não encontrou o produto adequado?
Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.