We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Poços de água subterrânea assume a tarefa de abastecimento de água municipal
Operação energeticamente eficiente de poços profundos
Os poços de água subterrânea são indispensáveis para cobrir as necessidades de água potável da população que variam muito ao longo do dia. De modo a garantir potência de fluxo equilibrada de cada poço, bem como um lençol freático constante, é necessário um alto padrão técnico para o controlador de bomba e de poço.
Na construção ou modernização de instalações de produção para a captação de água subterrânea, o foco está na redução da demanda de energia e do desgaste das bombas para poços profundos. As bombas são os maiores consumidores de energia no abastecimento de água potável. Com um controlador de bombas otimizado em função da demanda, a água subterrânea é transportada com uma pressão constante, trabalhando as bombas somente com a potência necessária. Assim, a consideração de uma operação de bombas energeticamente eficiente na implementação técnica não preserva apenas recursos valiosos como também reduz os custos.
Do ponto de vista econômico, faz sentido investir em tecnologia de automação moderna para o controle de poço otimizado em função da demanda. A conservação preventiva de bombas para poços profundos e a utilização de tecnologia de controle remoto permite os operadores de poços beneficiarem a longo prazo de mais eficiência, segurança operacional e uma operação confortável.
Well Control
Solução para a automação inteligente de poços
A Phoenix Contact ajuda você com tecnologia de automação moderna para uma operação de poços profundos econômica e otimizada em termos de potência. Well Control, a solução para o controle inteligente de bombas para poços profundos, assegura um abastecimento de água potável seguro e uma potência de fluxo equilibrada dos poços. Todos os dados operacionais e dispositivos de campo relevantes para o abastecimento como, p. ex., bombas, válvulas e atuadores, podem ser controlados e monitorados através da manutenção remota. Assim, você tem a entrega de água e a pressão de abastecimento sempre sob controle.
Well Control é uma solução de quadro de comando pré-configurada e configurável, inclusive software, que assume todas as tarefas de controle e de regulação da captação de água subterrânea. Com o controlador de poço otimizado, você opera sua instalação completa de forma mais eficiente e econômica.
Transmita dados de processos de diversas estações de interação remota de forma padronizada para a sala de controle.
É possível acessar os dados dos dispositivos ligados a partir de cada poço através de uma ligação direta.
Transparência no gerenciamento de poços
Acesso flexível aos dados
De modo a obter um ganho de eficiência na operação, você mantém os estados operacionais de suas bombas para poços profundos sempre sob controle. Com Well Control você monitora sua instalação com facilidade à distância. Informações como horas de operação, carga ou consumos podem ser transmitidos para qualquer Cloud através de, p. ex., MQTT.
Através de visualização web você acessa desde qualquer lugar seu controlador de poço de bomba. Acesse valores de medição de forma fácil e rápida ou regule manualmente a potência da bomba. Considerando os padrões de segurança atuais, com esta transparência podem ser estabelecidas medidas imediatas ou outros passos a longo prazo, como um gerenciamento de manutenção.
Serviço abrangente: intervenção de serviço para a automação de poços
Solução para quadro de comando pronta a usar
Hardware de automação inteligente
O mais importante elemento do Well Control é o controlador de pequeno porte AXC, que está otimizado para futuras expansões, através da funcionalidade PROFINET e Modbus/TCP. O controlador inteligente preserva os componentes individuais do poço e garante assim um menor desgaste.
Além disso, um conceito abrangente de proteção contra sobretensão e de alimentação de tensão assegura a necessária segurança operacional e ações de serviço planejáveis.
Os módulos MCR da família de produtos MINI Analog Pro também são adequados para a utilização em ambientes hostis, como acontece em diversos tipos de poços. Através dos condicionadores de sinal altamente compactos são filtrados e atualizados para processamento todos os valores analógicos que entram. Também possível operar sem problemas um isolador de alimentação de equipamentos periféricos.
Assegure a disponibilidade de sua instalação através de uma biblioteca de software adaptada ao gerenciamento de recursos hídricos.
Engenharia eficiente
Conexão simples das bombas para poços
A ligação dos dispositivos de campo relevantes para o abastecimento se processa através da biblioteca de software Water Functions. Com base em blocos de função programados, a biblioteca de processos desenvolvida especialmente para o gerenciamento de recursos hídricos permite a engenharia eficiente de bombas para poços.
A parametrização guiada, completamente sem programação, garante a colocação em funcionamento simples. A ligação a uma central de controle através do protocolo de controle remoto IEC 60870-5-104 é realizada de uma forma simples e cômoda.
O app de solução também é perfeitamente adequado para uma infraestrutura complexa de poços e pode ser integrada com facilidade em processos de TI existentes de operadores de instalações de tratamento de água.
Download
Blocos de função para projetos de gerenciamento de recursos hídricos e de águas residuais