We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Quadro de comando pronto a instalar do sistema Pump Monitor
Monitoramento de bombas eficiente na estação de tratamento de esgoto de Konstanz
Para salvaguardar uma operação permanente, na estação de bombeamento de admissão da estação de tratamento de esgoto de Konstanz está instalado um total de quatro bombas. De modo a economizar custos e proteger o ambiente, a estação de bombeamento não só deve estar permanentemente disponível como também ser operada com eficiência energética. Com a solução para quadro de comando pronta a instalar Pump Monitor da Phoenix Contact, os responsáveis da Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz encontraram um sistema que cumpre os dois requisitos de forma fácil.
Otimização da disponibilidade e eficiência das bombas
Manutenção preditiva
Reduzir o consumo de energia e o desgaste
As bombas são consideradas o elemento central de uma instalação, sendo ao mesmo tempo os maiores consumidores de energia e causando elevados custos de manutenção. Frequentemente, o motivo se encontram logo na escolha incorreta da potência durante o planejamento ou no modo de funcionamento errado na operação. A leitura esporádica de valores característicos de conservação das bombas fornecem uma imagem insuficiente do estado atual da instalação, se tratando de um registro momentâneo de um longo processo de desgaste até à falha. A manutenção preditiva descreve o monitoramento permanente de instalações e grupos através de sensores modernos. Os sinais de desgaste são detectados precocemente e outros danos e falhas são evitados.
Tanto na indústria como também no gerenciamento de recursos hídricos municipais, a digitalização abre novas possibilidades para a otimização da conservação e do gerenciamento de energia. A manutenção preditiva se estabeleceu como conceito da manutenção preventiva.
Pump Monitor
Mais eficiência e controle no monitorando bombas e motores
Com a utilização de Pump Monitor, os operadores de instalações beneficiam de uma maior disponibilidade e economizam custos de conservação. A solução para quadro de comando pronta a instalar para o monitoramento de bombas reduz em simultâneo os custos de energia e o desgaste da instalação. As oscilações dos apoios e da máquina são registradas através do módulo de sensor inteligente. A integração em um sistema de controle hierarquicamente superior é efetuada de forma padronizada através de PROFINET ou comunicação OPC. A integração no portal web Resylive ou na plataforma IoT Proficloud.io pode ser efetuada com facilidade.
Implementação fácil de manutenção preventiva com a solução para quadro de comando Pump Monitor pronta a usar
Detecção de falhas antes de elas ocorrerem
Disponibilidade do sistema otimizada
Análise de oscilações e da imagem dos apoios
O monitoramento de todos os valores de medição relevantes, valores característicos tanto mecânicos, elétricos ou também hidráulicos, é indispensável para a avaliação do estado. Um valor característico importante são as vibrações dos apoios e da máquina. Elas são registradas por meio de sensores de alta resolução instalados na máquina e monitorados e avaliados por um módulo de sensor integrado. Graças ao monitoramento dos valores relevantes, é possível detectar atempadamente o início de um dano, desde a cavitação até o desgaste dos apoios.
Avaliação abrangente do estado da instalação sob inclusão de parâmetros de medição mecânicos, elétricos e hidrodinâmicos
Consideração de uma operação da instalação energeticamente eficiente
Redução do consumo de energia
Resumo do grau de eficiência da instalação da bomba e do motor do acionamento
O conhecimento do ponto de melhor ajuste, o ponto de funcionamento ideal de uma bomba no sistema completo de uma estação de bombeamento, e o monitoramento contínuo de alterações, p.. ex., devido a desgaste, ajudam você a alcançar uma operação energeticamente eficiente.
Pump Monitor mostra a você o potencial real de economia de energia de sua instalação. Nossa solução determina o grau de eficiência da instalação ideal e oferece uma análise do ponto de melhor ajuste. Todos os valores relevantes são representados para o usuário em forma de semáforo claro e como número absoluto. Assim que ocorrer uma alteração, a vista ampliada indica o seu motivo.
Potencial de economia de energia de bombas
Acesso independentemente do local a todos os dados importantes
Gerenciamento do ciclo de vida
Integração na Cloud da solução
Com a integração de Pump Monitor na plataforma IoT Proficloud.io você pode acessar seus dados a qualquer momento e independentemente da localização. A interligação inteligente permite obter opções adicionais para a análise dos parâmetros de medição. Pump Monitor permite operar um gerenciamento global do ciclo de vida de sua instalação.
Visualização web do estado atual da instalação
Manutenção preventiva de bombas
Monitoramento online do estado e da eficiência
Monitore o estado com Pump Monitor o estado de suas bombas e motores a qualquer altura e independentemente da localização. A solução para o monitoramento de bombas economiza tempo e custos de pessoal por serem excluídas as inspeções à instalação. Graças à integração online a seu sistema de controle hierarquicamente superior e a uma visualização web integrada, você detecta rapidamente o estado da instalação.
Uma função de semáforo inteligente permite o registros visual de forma rápida e confortável. Em caso de falha, você reage imediatamente de forma remota e combate logo um possível desgaste ou uma falha.