Conexão de blindagem no campo Deseja saber mais sobre conectores e cabos blindados? Então basta entrar em contacto connosco!
Blindagem totalmente segura
Advanced Shielding Technology
A Advanced Shielding Technology da Phoenix Contact é o inovador conceito de blindagem para a cablagem de sensor/atuador. A conexão de blindagem a 360°, firme e de grandes dimensões, é única no mercado e otimiza o atual formato dos conectores M8 e M12. O metal líquido que, durante o processo de produção, envolve na totalidade a blindagem do cabo, garante uma conexão de blindagem absolutamente segura e permite, assim, a transmissão fiável e sem interferências de dados, sinais e potência para a automação industrial no futuro.
Método de produção com pré-moldagem e moldagem de metal
Conceito de blindagem integrado
Advanced Shielding Technology é sinónimo de uma blindagem totalmente segura. Mesmo sob condições ambientais extremas, como elevada carga mecânica ou descarga elétrica, a conexão de blindagem a 360° protege a sua transmissão de dados, sinais e potência.
No inovador método automatizado de fabrico de conectores M8 e M12 montados com a Advanced Shielding Technology, a pré-moldagem e a moldagem de metal asseguram uma melhor blindagem.
A pré-moldagem com poliamida do corpo base fixado no cabo assegura uma extraordinária estabilidade mecânica em aplicações com carga axial. O estanho especialmente desenvolvido para os requisitos elétricos e mecânicos permite uma conexão de blindagem a 360° segura e fiável.
A ligação completa e de grandes dimensões da malha de blindagem e do conector garante uma proteção EMC absolutamente segura, uma dissipação do calor ideal e robustez contra sobretensões e picos de corrente.
Vantagens da Advanced Shielding Technology
Vantagens
- Fiável no caso de elevadas cargas mecânicas, como choque e vibrações
- Resistente a sobretensões transitórias provocadas por processos de comutação de cargas indutivas
- Reduzido aquecimento e fluxo seguro da corrente em caso de curto-circuito
- Transmissão sustentável de grandes quantidades de dados e velocidades de transmissão em constante crescimento num ambiente com forte carga eletromagnética
- Robusto, mesmo sob condições ambientais extremas, como uma descarga elétrica
Fiabilidade no campo
Assegure o funcionamento dos seus sistemas: oferecemos-lhe soluções completas para a ligação de sensores e atuadores. Sejam aplicações padrão, cablagens em indústrias exigentes ou aplicações especiais.
Cablagem de sensor/atuador blindada
Cablagem de sensor/atuador blindada
Em instalações particularmente propensas a falhas ou em instalações expostas a fortes interferências, pode ser necessário montar todos os cabos de sinal, condutores, equipamentos e quadros de comando com blindagem. Aqui são particularmente vulneráveis cabos do sensor/atuador, visto estarem distribuídos por uma grande área de um sistema de produção e, por isso, precisam involuntariamente de ser direcionados para além das fontes de interferência. Um exemplo é um sistema de soldadura operado por robô na indústria automóvel. Elevadas correntes de soldadura, ligadas e desligadas em intervalos curtos, produzem uma mistura de interferências diferentes e muito fortes. Para garantir um funcionamento sem falhas, num ambiente deste tipo os cabos de sinal, sensores/atuadores bem como os distribuidores de sensor e atuador necessários para a cablagem devem ser sempre blindados. São exatamente estes componentes que estão ligados a controladores particularmente suscetíveis a falhas.
Conector M12 com ligação Push-Lock
Conectores M12 montáveis blindados
Os conectores M12 montáveis com ligação Push-Lock proporcionam uma montagem fácil e sem ferramenta de condutores rígidos e pré-tratados. As câmaras de encaixe são abertas e fechadas através de alavanca. Assim, o utilizador fica com ambas as mãos livres para a inserção de fios, facilitando assim significativamente a instalação. A operação segura e fiável do seu sistema é garantida pela conexão PE e de blindagem estável a longo prazo e resistente a vibrações.
Conectar com compatibilidade, combinar com flexibilidade
Os conectores industriais HEAVYCON protegem as suas interfaces e garantem, mesmo sob as condições mais difíceis, uma transferência segura de energia, dados e sinais.
Todos os invólucros metálicos estão preparados para EMC graças às superfícies condutoras e vedações. São resistentes a vibrações, elevadas tensões mecânicas e são impermeáveis até ao grau de proteção IP69K.
Proteção fiável do campo até ao quadro de comando com os conectores industriais HEAVYCON
Conectores industriais blindados
As medidas de conexão de blindagem com ajuda de terminais de ligação blindados, consideradas até ao momento, são adequadas apenas para desviar as interferências que se "acumulam" ao longo do percurso. O quadro de comando com o ponto de contacto blindado encontra-se numa área com pouca ou nenhuma interferência. Caso deva ser inserido um cabo blindado num quadro de comando ou num aparelho que esteja, ele próprio, exposto a fortes interferências, o procedimento deve ser outro. Aqui, não só os cabos, mas também todo o quadro de comando devem ser envolvidos por uma blindagem. Tal como acontece nos cabos e fios, também aqui se deve conseguir uma cobertura o mais impermeável e fechada possível. O ponto de partida é um invólucro metálico ou um quadro de comando desenvolvido especialmente para aplicações EMC. Naturalmente, as entradas de cabos e conectores não devem criar novas lacunas no sistema de blindagem fechado. Por isso, para cabos blindados forem desenvolvidos conectores adequados, os quais ligam a blindagem do cabo ao painel do quadro de comando ou ao dispositivo através do respetivo invólucro. Isto significa um esforço adicional, tanto ao nível da montagem como da ligação do conector. No entanto, o posterior funcionamento sem avarias do sistema compensa.
Conectores industriais blindados HEAVYCON
Montagem de conectores industriais blindados
O invólucro é um componente importante de um conector blindado. Os invólucros metálicos dos nossos conectores industriais são constituídos por alumínio fundido de alta qualidade e resiste à corrosão. Graças às superfícies e vedações condutoras, oferecem uma proteção EMC fiável. A ligação da blindagem do cabo ao invólucro é realizada com bucins roscados para cabos em latão niquelado. Durante a montagem, as aplicações EMC dos bucins roscados para cabos são posicionadas sobre a blindagem do cabo. Desta forma, as molas de contato estabelecem uma ligação segura entre o conector e a blindagem do cabo. Com esta estrutura, o conector forma uma transição totalmente fechada e ininterrupta entre a blindagem do cabo e o invólucro blindado.