Voltar para a vista geral

Certificação normativa conforme a norma IEC 62305-3

A norma IEC 62305-3 descreve as verificações periódicas aos dispositivos de proteção.

Testar em conformidade e documentar

De acordo com a norma IEC 62305-3, os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias têm de ser verificados regularmente (ver tabela em baixo). Além disso, a norma prescreve a documentação rastreável dos valores de teste.

  • O ImpulseCheck determina de forma contínua o estado (State of health) dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias monitorizados. A qualquer momento basta premir um botão para gerar um relatório.
  • O CHECKMASTER 2 verifica a ficha de proteção e guarda os resultados dos testes na memória interna.
  • A apresentação dos valores de teste armazenados é possível em qualquer altura.
  • O protocolo de teste contém a designação do artigo e o resultado do teste com data e hora.
  • A transferência de dados para o PC processa-se através de uma pen USB.
  • Os ficheiros de registo são guardados no formato CSV e podem ser processados posteriormente em qualquer programa de cálculo em tabelas.
Classe de proteção contra descargas atmosféricasI e IIIII e IV
Inspeção visual (intervalo)anualmentea cada 2 anos
Inspeção completaa cada 2 anosa cada 4 anos
Verificação completa de sistemas críticosanualmenteanualmente

Voltar para a vista geral
Mais informações
  • Certificação normativa conforme a norma IEC 62305-3

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências