V8 adapter for 8 x PLC-INTERFACE (6.2 mm), controller: PLC system cabling of output cards, connection 1: IDC/FLK pin strip 1x 14-position, connection 2: Plug-in connection (Can be snapped onto 8x PLC-INTERFACE terminals), connection 3: Screw connection 1x 2-position, number of channels: 8, control logic: positive switching
Cablagem do sistema específica de controladores
A nossa cablagem do sistema específica do controlador foi especialmente desenvolvida para o acoplamento rápido e sem erros aos módulos I/O de diversos controladores. Os adaptadores frontais de fácil encaixe, os cabos do sistema e as barcas de terminação, especialmente os da nova geração de VARIOFACE Front Connect, poupam até 90% de tempo e 60% de espaço em comparação com as soluções convencionais. A cablagem do sistema VARIOFACE está disponível para todos os sistemas I/O comuns.
VARIOFACE feed-through terminal block (2-conductor screw connection), for PLC-INTERFACE universal series
VARIOFACE sensor module, for connecting 8 pnp sensors, with LED
VARIOFACE front adapter, for SIMATIC® S7-1500 analog 35 mm modules, up to 16 channels can be connected (40-pos. or 20-pos. modules).
VARIOFACE front adapter with screw connection, for SIMATIC® S7-1500 digital 35 mm modules, 4x 8 or 2x 8 channels can be connected.
Round cable set; controller: Allen-Bradley SLC 500 (OB 32, IB 32); connection 1: IDC/FLK socket strip (1x 40-position); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 40-position); cable length: 1.5 m
VARIOFACE termination board for Siemens SIMATIC® S7-1500, with SIMATIC®-specific marking (1-40), knife-disconnect terminal block, and test pick-off
VARIOFACE front adapter with Push-in connection, for SIMATIC® S7-1500 digital 35 mm modules, 1x 32 channels can be connected.
V8 adapter for 8 x PLC-INTERFACE (6.2 mm), controller: PLC system cabling of input cards, connection 1: IDC/FLK pin strip 1x 14-position, connection 2: Plug-in connection (Can be snapped onto 8x PLC-INTERFACE terminals), connection 3: Screw connection 1x 2-position, number of channels: 8, control logic: positive switching
VARIOFACE front adapter with screw connection, for SIMATIC® S7-1500 digital 35 mm modules, 1x 32 channels can be connected.
Vantagens
- Acoplamento rápido e sem erros a módulos I/O de diversos equipamentos de automação graças à cablagem de sistema específica dos controladores
- Grande seleção de diferentes funções, como relé, relé de estado sólido ou conector passa-painel
- Formato individual graças a módulos de ligação com tecnologia de ligação de um, dois ou três condutores
- Flexível – ligação com tecnologia de ligação push-in, mola de tração ou de parafuso
- Planeamento simplificado com lista de referências de elaboração de projetos ou seletor online
- A cablagem do sistema faz parte do sistema COMPLETE line
Cablagem do sistema VARIOFACE com componentes encaixáveis
Resumo da cablagem do sistema específica de controladores
A cablagem do sistema VARIOFACE específica de controladores é composta pelos seguintes componentes:
-
Adaptador frontal:
O adaptador frontal realiza a triagem dos sinais, dispensando a complexa cablagem de fio individual. Este é simplesmente encaixado na placa de entrada/saída adequada do controlador. Estão disponíveis soluções para os seguintes fabricantes de controladores: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa -
Cabos de sistema:
Os sinais são transferidos do controlador para o módulo através de um cabo de sistema pré-fabricado. Estes estão disponíveis em diferentes versões, dependendo do comprimento, número de polos e blindagem. -
Barcas de terminação:
A barca de terminação transfere os sinais de comando e de campo. Também aqui, beneficie da variedade da gama de produtos. As barcas de terminação estão disponíveis com diferentes tecnologias de ligação, larguras totais e funções.
VARIOFACE Front Connect
A nova geração de barcas de terminação extremamente compactas é o suplemento ideal entre o sistema I/O remoto e o nível de campo. Um design inovador permite a cablagem rápida e sem erros e poupar espaço no quadro de comando. Com uma elevada flexibilidade e um formato estreito, a VARIOFACE Front Connect suporta de forma ideal os periféricos descentralizados.
VARIOFACE Front Connect
Cablagem convencional com fios individuais
Cablagem convencional com fios individuais
A cablagem dos periféricos com fios individuais demora muito tempo e está sujeita a falhas.
Características:
- Demorada porque são necessários muitos passos de trabalho, como, por exemplo, cortar à medida, decapar, marcar, cravar e colocar os fios
- Cada ligação de condutor individual é uma potencial fonte de erro
- Os agrupamentos de cabos são confusos
- Deteção de erros difícil
- Flexibilidade máxima devido a fios individuais
Cablagem do sistema VARIOFACE
Cablagem do sistema VARIOFACE
A cablagem do sistema é um conceito de cablagem coordenado, composto por adaptador frontal, cabo de sistema e módulo.
Características:
- Os componentes encaixáveis permitem uma ligação rápida e sem falhas
- Economia de tempo de 90 % em comparação com a cablagem convencional de fios individuais
Configurador para cablagem do sistema para controladores
Configurador: VARIOFACE – Cablagem do sistema para controladores
Configure a sua solução Plug and Play individual. A interface do utilizador intuitiva e os modelos 3D garantem um manuseamento fácil. Com apenas alguns cliques, pode selecionar os componentes da sua solução que consistem em adaptadores frontais, cabos de sistema e módulos de transferência de sinal.
Cablagem do sistema específica de controladores com adaptador PLC V8
O adaptador de cablagem do sistema permite uma integração rápida e correta de módulos de relé ao nível de comando. Na solução são reunidas as características da PLC-INTERFACE e da cablagem do sistema VARIOFACE. O módulo de entrada e saída permite, graças ao formato modular, uma montagem específica dos canais em função dos requisitos de comutação.