FLKM 50-PA/AN/S7-1500
-
Front adapter
2907386
VARIOFACE front adapter, for SIMATIC® S7-1500 analog 35 mm modules, up to 16 channels can be connected (40-pos. or 20-pos. modules).
Detalhes dos produtos
| Product type | Front adapter |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Operating voltage (DC) | ≤ 50 V DC |
| Nominal operating mode | 100% operating factor |
| Current (Per path) | ≤ 1 A |
| Rated surge voltage | 0.5 kV |
| Supported controller: SIEMENS S7-1500 | |
| Suitable I/O card | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
| 6ES7531-7LH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7MH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7531-7PF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7QF00-0AB0 | |
| 6ES7532-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7550-1AA01-0AB0 | |
| 6ES7551-1AB01-0AB0 | |
| 6ES7552-1AA00-0AB0 | |
| 6ES7553-1AA00-0AB0 | |
| 6ES7532-8TF00-0AB0 | |
| Field level | |
| Connection method | IDC/FLK pin strip |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 50 |
| Pitch | 2.54 mm |
| Item dimensions | |
| Width | 29.8 mm |
| Height | 130.4 mm |
| Depth | 46 mm |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP00 |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Standards/regulations | IEC 61131-2 |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| N.º de artigo | 2907386 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK2 |
| Chave de produto | DK231S |
| GTIN | 4055626255705 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 76,46 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 77 g |
| Número do imposto alfandegário | 85369010 |
| País de origem | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Passive module 2908496
-
VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500 - Passive module 2908495
-
VIP-3/PT/FLK50/AN/2P/S7-1500 - Passive module 2908499
-
VIP-3/SC/FLK50/AN/2P/S7-1500 - Passive module 2908497
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - Termination board 2909893
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cable 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cable 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cable 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cable 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cable 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cable 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Cable 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Cable 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Cable 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Cable 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Cable 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Cable 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Cable 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Cable 2314257
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA