Equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias para a tecnologia da informação

Proteção contra sobretensão para tecnologia da informação e telecomunicações

As interfaces da tecnologia da informação são especialmente sensíveis a sobretensões. Não é desejável que as elevadas taxas de transmissão sejam prejudicadas pela ligação de proteção. Componentes potentes e de reação rápida garantem uma boa proteção com a mínima atenuação. As sobretensões são limitadas de forma segura. A largura de banda não é praticamente afetada.

Vantagens

  • Cumprimento de todas as nomas, tanto para proteção contra sobretensão, como para redes de alta velocidade
  • Proteção para todas as aplicações e sinais comuns através de um portfólio completo de produtos
  • Utilização versátil devido aos formatos e tecnologias de ligação orientados para a aplicação
  • Verificação simples graças a um dispositivo de proteção encaixável

Novos produtos

Proteção contra sobretensões para aplicações de telecomunicações instaladas em calha metálica e de montagem na parede

Proteção de aplicações de telecomunicações

Para transmissões de alta velocidade com VDSL e G.fast

O novo dispositivo de proteção DT-TELE-WM-RJ45-PT-I protege as aplicações TC de alta velocidade contra danos causados por sobretensões. Basta montar a proteção contra sobretensão numa calha metálica, no painel do quadro de comando ou na parede.

Características principais

  • Montagem em parede e calha metálica com bornes e ligação de conector de sistema
  • Utilizável até 250 Mbps (VDSL) e 1,5 GBit/s (G.fast)
  • Indicação de estado integrada

Vantagens

  • Fácil instalação em quadros e na parede através de fixação por parafusos e encaixe numa calha metálica
  • Sem restrições na transmissão de dados, mesmo a altas velocidades
  • Monitorização funcional precisa através da indicação de estado no equipamento

Dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias para a tecnologia da informação

Dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias para a tecnologia da informação

Configurador da proteção contra sobretensão para tecnologia da informação

Configure a proteção contra sobretensão adequada às suas redes de dados.

Resumo das famílias de produtos

Produtos da família de produtos DATATRAB DT para diferentes aplicações
Proteção contra sobretensão de uma peça para aplicações de telecomunicações com diferentes tecnologias de ligação
PLUGTRAB PT-IQ com tecnologia de ligação push-in e sinalização de 3 níveis
Produtos da família de produtos DATATRAB DT para diferentes aplicações

A família de produtos DATATRAB DT da Phoenix Contact oferece-lhe proteção para muitas aplicações:

  • Redes de alta velocidade até 10 GBit de Ethernet
  • Redes com interface RS-485
  • Interfaces analógicas e digitais para as telecomunicações, incluindo DSL

Obtenha todos os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias de acordo com o sistema, com a tecnologia de ligação adequada.

A variante DT-LAN-CAT6+ controla diferentes protocolos de dados em caso de taxas de transmissão especialmente elevadas, tais como Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring e DS1.

Opcionalmente, pode utilizar o DATATRAB como adaptador ou módulo de calha metálica.

Proteção contra sobretensão de uma peça para aplicações de telecomunicações com diferentes tecnologias de ligação

Com uma largura total de apenas 6 mm, TERMITRAB complete oferece com o TTC‑6‑1x2‑TELE… uma proteção estreita e fiável para interfaces de telecomunicações. O circuito de proteção está otimizado para aplicações VDSL. Mesmo com taxas de transmissão de dados elevadas até 250 Mbps, a proteção contra sobretensão compacta protege de forma segura contra tensões transitórias, sem interferir com o sinal útil.

Os equipamentos de proteção para interfaces de telecomunicações estão disponíveis com tecnologia de ligação push-in e de parafuso.

PLUGTRAB PT-IQ com tecnologia de ligação push-in e sinalização de 3 níveis

A proteção inteligente contra sobretensão PLUGTRAB PT-IQ protege agora também os seus cabos de dados de forma segura contra sobretensões. O circuito de proteção é especialmente adequado a aplicações HF. Deste modo, todos os componentes de limitação de tensão do circuito de proteção são permanentemente monitorizados.

Vantagem: são imediatamente detetados e comunicados danos prévios devido a sobretensões frequentes. Graças à indicação de estado de vários níveis, é possível identificar a qualquer momento o estado do equipamento de proteção contra sobretensões transitórias:

  • Vermelho = substituição necessária
  • Amarelo = substituição recomendada
  • Verde = equipamento de proteção contra sobretensões transitórias OK

Através do controlador, pode ser realizada uma sinalização remota de grupo sobre todos os equipamentos de proteção ligados. Pode optar entre a tecnologia tradicional de ligação de parafuso e a prática tecnologia de ligação push-in.

Proteção contra sobretensão para a tecnologia da informação

DATATRAB em utilização

Áreas típicas de aplicação

Os dispositivos de proteção para a tecnologia da informação dividem-se em duas áreas:

  • Interfaces de dados
  • Aplicações de telecomunicações

A tecnologia de dados trabalha com tensões muito baixas e taxas de transmissão muito elevadas. Por outro lado, os sistemas de telecomunicação utilizam, devido à infraestrutura de cabos, taxas de transmissão de dados mais baixas combinadas com tensões mais elevadas.