Sistema de ligação de teste modular de 19 polegadas sem conector operacional e curto-circuito do transdutor na régua de ligação de teste

Sistema de ligação de teste modular de 19 polegadas sem conector operacional e curto-circuito do transdutor na régua de ligação de teste

Processos de teste concebidos para fácil manutenção

Com FAME RACK é possível reunir os complexos processos de teste em blocos individuais.

Voltar para Sistema de ligação de teste

Categorias

Procurar em Sistema de ligação de teste modular de 19 polegadas sem conector operacional e curto-circuito do transdutor na régua de ligação de teste

Exibir todos os produtos dessa categoria

O FAME Rack reúne complexas operações de comutação para testes funcionais de transformadores de corrente e de tensão, bem como contactos de disparo e de sinais num só bloco compacto. O sistema funciona conforme o princípio de contacto normalmente fechado. Não é necessário um conector operacional. A função automática de curto-circuito do transdutor é assegurada com pontes na régua de ligação de teste. O formato esta projetado para montagem fácil em bastidores de 19" conforme a IEC 60927-3-101 em duas, três e quatro unidades de altura. Um bastidor de 19" aloja até oito réguas de ligação de teste com uma largura de 50 mm.

Vantagens

  • Economia de tempo graças ao agrupamento funcional de operações
  • Elevada segurança graças ao curto-circuito automático preventivo do transformador
  • Sequência de teste segura graças a pontos de engate durante o acionamento do conector
  • Montagem rápida graças a módulos pré-fabricados para duas, três e quatro unidades de altura no bastidor de 19"
  • Economia de espaço graças ao formato compacto e a alvéolos colocados alternadamente
  • Ligação de parafuso compacta para terminais de cabo redondos e bifurcados com divisão de 8,2 mm
  • Ligação em ponte de curto-circuito configurável na régua de ligação de teste com acessórios de sistema CLIPLINE complete padronizados

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760