Medição da corrente da descarga atmosférica

Identificação, análise, aplicação

Identificação, análise, aplicação

Informe-se online sobre as descargas atmosféricas no seu sistema e usufrua de uma advertência orientada para as cargas.

Voltar para Monitorização e diagnóstico

Categorias

Procurar em Medição da corrente da descarga atmosférica

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de medição deteta e analisa todos os parâmetros importantes dos picos de corrente da descarga atmosférica. A análise e a sinalização remota são realizadas em tempo real. A combinação dos parâmetros de funcionamento do sistema e dos dados de medição permite uma melhor base para a tomada de decisões relativamente às intervenções de controlo e de manutenção.

As suas vantagens

  • Identificação e análise simples de descargas atmosféricas graças ao sistema de medição inteligente
  • Melhor planeamento das intervenções de manutenção graças à monitorização remota contínua
  • Saída de dados e configuração simples devido ao servidor web integrado
  • Integração nos sistemas de rede padrão através da interface de ethernet RJ45

Formato do sistema de medição

O exclusivo sistema de medição de descargas atmosféricas da Phoenix Contact  

Sistema de medição de descargas atmosféricas para monitorização remota

O sistema é essencialmente composto por uma unidade de análise com três sensores, no máximo. Os sensores são montados em diferentes descargas de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. A transmissão de sinal é realizada através do cabo de fibra ótica.

Método de medição seguro

Sistema de medição de descargas atmosféricas exclusivo: efeito Faraday  

Sistema de medição de descargas atmosféricas exclusivo: efeito Faraday

O sistema funciona com base no princípio Faradey. Em caso de descarga atmosférica, o pico de corrente permite formar um campo magnético em torno da descarga, o qual é registado pelos sensores.

Os resultados da medição são obtidos através da fibra ótica para a unidade de avaliação.

A unidade de avaliação faz uma avaliação dos dados provenientes dos sensores e determina os seguintes parâmetros das características da descarga atmosférica:

  • Amplitude
  • Inclinação de corrente
  • Carga
  • Energia específica

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Fácil colocação em funcionamento

Descubra como é fácil colocar o sistema de medição de descargas atmosféricas LM-S em funcionamento.


Sistema de medição de descargas atmosféricas LM-S

O LM-S monitoriza o parque eólico em Guangxi com uma potência de 1,5 Megawatt.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar