Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Conversor de interface, servidores de equipamentos e gateways - de RS-232 para Ethernet

Servidores de equipamentos e gateways - De RS-232 a Ethernet

Os servidores de equipamentos permitem-lhe implementar interfaces de série, como RS-232, RS-422 e RS-485, noutros padrões de forma transparente, como, p. ex., Ethernet (RJ45). Gateways e conversores de protocolos convertem diferentes protocolos de bus de campo e Ethernet (p. ex. PROFIBUS para PROFINET) e permitem a integração fácil de equipamentos existentes e bus de campo seriais em redes Ethernet modernas.

Diferentes variantes de servidores dos dispositivos em série como dispositivos multiportas

Vista geral das variantes dos servidores de dispositivos em série

Servidores de dispositivos em série

Os servidores de dispositivos em série permitem integrar facilmente dispositivos e bus em série existentes em redes Ethernet modernas.

Em muitas aplicações existem vários dispositivos em série em espaços estreitos, por ex., leitor de código de barras e impressora. Todos os dispositivos têm de estar ligados à Ethernet. Nestes casos, a utilização de um conversor multiportas permite economizar, por um lado, espaço precioso no quadro de comando e, por outro lado, dinheiro.

Além disso, é possível adaptar a aplicação a requisitos individuais de forma que, com apenas um conversor, os diferentes utilizadores possam aceder a várias interfaces de série.

Vantagens

  • O servidor web integrado possibilita uma colocação em funcionamento e configuração fáceis
  • Utilização em qualquer indústria graças ao grande intervalo de temperatura de funcionamento (-40 °C … +70 °C) e à certificação para áreas perigosas
  • Menor necessidade de espaço no quadro de comando graças ao formato compacto
  • O acesso não autorizado aos dispositivos é impedido graças a uma encriptação AES de 256 bits e a mecanismos de autenticação
  • Resolução de problemas rápida e fácil por parte do utilizador graças às funções de diagnóstico avançadas das portas em série
  • A integração perfeita de portas COM virtuais através de controladores nativos de Windows garante um desempenho permanentemente elevado, especialmente em aplicações multiportas.

Novos produtos

Gateway IFS PROFIsafe na calha DIN
Gateway MQTT-Edge

Gateway IFS PROFIsafe

Rede segura para os seus arrancadores de motor

O gateway IFS PROFIsafe permite a integração em rede simples de até 15 arrancadores de motor. Comute com segurança as entradas de ativação dos seus arrancadores de motor: poupe I/Os valiosos no nível de controlo e utilize a solução económica para o nível de interface.

Características principais

  • Integração de participantes IFS no PROFIsafe
  • Entradas e saídas digitais seguras
  • Entradas e saídas digitais adicionais
  • Segurança funcional para o desligamento individual e de grupo em motores trifásicos
  • Solução económica
  • Largura total de apenas 45 mm

Vantagens

  • Desligamento seguro de arrancadores de motor através de saídas seguras
  • Poupança de espaço no quadro de comando graças ao formato compacto com uma largura de apenas 45 mm
  • Opções de expansão simples com I/Os adicionais
  • Configuração rápida, monitorização do estado e diagnóstico através de um software de automação ou da clipx ENGINEER Device Parameterization Tool
  • Guardar endereços de rede graças à ligação de bus Interface System (IFS)

Gateway MQTT-Edge

Ligação fácil de dispositivos Modbus a broker MQTT

Feche a lacuna entre IoT e controladores industriais com o gateway GW MQTT/MODBUS... O gateway fornece uma interface simples para ligar clientes e servidores Modbus ao broker local ou a um broker em cloud da sua escolha.

Características principais

  • Gestão baseada na Web
  • Cliente Modbus integrado
  • MQTT Sparkplug ativado
  • Classe I, Div. 2, ATEX, IECEx
  • Intervalo de temperatura: -40 °C ... +70 °C

Vantagens

  • A interface simples permite uma configuração rápida e fácil sem necessidade de programação.
  • O cliente Modbus integrado estabelece uma ligação direta aos servidores Modbus sem perturbar o ambiente de controlo.
  • O Sparkplug fornece um Namespace comum e uma Payload-Framework para simplificar a integração.

Servidores de dispositivos em série independentes do protocolo

Aplicação de porta COM virtual com PC e dispositivos em série

Servidores de dispositivos em série independentes do protocolo

Os servidores de dispositivos em série da gama GW DEVICE SERVER... são utilizados para ligar dispositivos padrão em série (normalmente com formatos de ficheiros RAW ou ASCII) a redes Ethernet. Os dispositivos podem ser utilizados como "porta COM virtual" e como dispositivo Ethernet TCP ou UDP nativo.

Conversor de protocolos e gateways: Modbus/RTU, RAW e ASCII para Modbus/TCP e EtherNet/IP™

Integração de quaisquer protocolos ASCII em Modbus ou Ethernet/IP™

Conversor de protocolos e gateways: Modbus/RTU, RAW e ASCII para Modbus/TCP e EtherNet/IP™

Os módulos da série GW MODBUS TCP/RTU… são utilizados para converter de Modbus/RTU (ou ASCII, série) para Modbus/TCP. Pode configurar estes módulos de alto desempenho para qualquer combinação de servidor e cliente Modbus.

Os módulos da série GW MODBUS TCP/ASCII… são utilizados para disponibilizar strings RAW ou ASCII em série de dispositivos como leitores de códigos de barras, balanças ou etiquetas RFID através do protocolo Modbus. Com módulos da série GW MODBUS EIP/ASCII... pode converter estes strings para EtherNet/IP™.

Conversor de protocolos e gateways: Modbus para EtherNet/IP™ ou PROFINET

Integração de quaisquer elementos Modbus no protocolo EtherNet/IP™

Conversor de protocolos e gateways: Modbus para EtherNet/IP™ ou PROFINET

Com os módulos da série GW EIP/MODBUS... ou GW PN/MODBUS... pode integrar servidores Modbus no protocolo EtherNet/IP™ ou PROFINET. Assim, os elementos Modbus existentes podem ser integrados no protocolo EtherNet/IP™ ou PROFINET comum, baseado na Ethernet.

Funcionalidade do gateway MQTT Edge

Integração de quaisquer equipamentos Modbus em aplicações IIoT com MQTT

Conversor de protocolos e gateways: Modbus para MQTT

Colmate a lacuna entre a Internet das Coisas e os controladores industriais com a série GW MQTT/MODBUS... Ligue clientes e servidores Modbus ao broker local ou em cloud da sua escolha. A gestão baseada na Web facilita a configuração e não requer programação. O suporte de MQTT padrão e Sparkplug B oferece flexibilidade para a integração em aplicações IoT.

Gateway: de HART para HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET e OPC UA

Acesso de elevada qualidade a sinais HART através de Ethernet

Gateway: de HART para HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET e OPC UA

Os módulos da série GW PL… são compostos por um módulo frontal e até cinco módulos de expansão. Estes módulos permitem parametrizar e monitorizar com facilidade os dispositivos de campo HART através de redes Ethernet.

A ligação à Ethernet é realizada através de HART-IP, Modbus/TCP ou de PROFINET. Graças a gateways de Ethernet HART, desenvolvidos de forma modular, pode ligar até 40 dispositivos.

NAMUR Open Architecture

NAMUR Open Architecture

Gateway: de HART para OPC UA para o NAMUR Open Architecture (NOA)

A estação principal GW PL ETH/UNI comunica através de OPC UA de acordo com o conceito NAMUR Open Architecture (NOA). Neste caso, o aparelho funciona como díodo de dados para transmitir os dados de diagnóstico e de processo de dispositivos de campo HART para um qualquer sistema de Cloud.

A eficiência do processo é verificada através da análise e do processamento dos dados obtidos. Se necessário, as informações são devolvidas ao sistema ERP, por ex., para gerar automaticamente pedidos de manutenção. Assim, os sistemas que executam o processo não são influenciados nem colocados em perigo.

Gateways e proxies: de INTERBUS para PROFINET

Proxy para INTERBUS

Gateways e proxies: de INTERBUS para PROFINET

Quer integrar uma aplicação INTERBUS numa rede PROFINET? Então, o FL NP PND-4TX IB é a solução ideal. O dispositivo pode ser parametrizado sem problemas com a sua ferramenta de programação. Pode usar o switch integrado no quadro de comando como uplink para o controlador ou no campo para a comutação em série.

Gateways e proxies: comunicação PROFIsafe para além dos limites da rede

Proxy para PROFIsafe

Gateways e proxies: comunicação PROFIsafe para além dos limites da rede

Isto é algo único: implemente PROFIsafe de forma consistente e para além dos limites da rede.

O gateway PROFIsafe da Phoenix Contact permite a comunicação segura entre duas redes PROFINET. Assim, poderá realizar a segurança funcional com base em conceitos de desligamento de emergência que abrangem todo o sistema e que são independentes do fabricante.

Servidor de tempo industrial para redes Ethernet

Servidor de tempo industrial para redes Ethernet

Servidor de tempo industrial: determinação da hora e do local para redes Ethernet graças a GPS, GALILEO ou GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS

O servidor de tempo industrial FL TIMESERVER NTP disponibiliza informações de tempo na rede Ethernet através do protocolo de Network Time Protocol. Independentemente de outros serviços de Network Time Protocol e sem ligação à Internet, o tempo é recebido via GPS, GALILEO ou GLONASS. Graças ao invólucro IP68 robusto com antena integrada e alimentação Power over Ethernet, pode instalar o dispositivo facilmente ao ar livre.

Gateway HART Ethernet

Gateway HART Ethernet

Gateway HART Ethernet

Conforme a aplicação, é possível um acesso em série baseado em RS-485 ou em Ethernet a todos os dados digitais de dispositivos HART.

O gateway HART Ethernet oferece acesso a PROFINET, Modbus TCP/IP e HART-IP em 40 dispositivos. Para poder reencaminhar os dados HART o mais rapidamente possível via Ethernet, cada ligação de dispositivo possui um mestre HART próprio.

Ao utilizar uma rede Modbus TCP/IP, também é possível disponibilizar quatro entradas digitais e quatro saídas digitais.