Configuradores A Phoenix Contact oferece um portfólio versátil e inovador de produtos e soluções em eletrotécnica industrial. Frequentemente, os aspetos técnicos são diversificados e difíceis de identificar de imediato. Inúmeros configuradores ajudam-no a encontrar o produto ou a solução certa para a sua aplicação e a efetuar a configuração adequada às suas necessidades.
Já gravou uma configuração?
De seguida, introduza a ID da solução em cima na pesquisa geral. Obtém imediatamente acesso ao atual estado da sua configuração.
Marcar, montar e instalar Suporte do processo para a construção de quadros de comando
Na construção de quadros de comando, as falhas no sistema custam tempo ao nível do planeamento, aquisição e produção de réguas de bornes ou caixas de junção. Os programas de software contribuem significativamente para a eficiência ao longo de todo o processo: garantem um fluxo de dados constante e oferecem as interfaces para os configuradores necessários e respetivos programas CAE.
Planeamento eficiente com clipx ENGINEER
Software de engenharia para a construção de quadros de comando
O software de engenharia clipx ENGINEER permite o planeamento mais eficiente do que nunca de réguas de bornes, placas de montagem completas e caixas de junção, bem como a sua encomenda e a transmissão de dados contínua para a produção – em qualquer local de trabalho. Acelere o seu planeamento com interfaces inteligentes para o seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.
Configurador para o sistema de gestão de entrada e saída de cabos CES
Configure o seu sistema de gestão de entrada e saída de cabos individual com o configurador CES. Combine os bucins para cabo da nossa abrangente gama de cabos redondos e AS-Interface e complemente a sua solução com acessórios adequados.
Ligar, medir e monitorizar Configuradores para a sua adaptação de sinal personalizada
Nas aplicações industriais, os sensores e atuadores enviam e recebem diversos sinais e valores de medição. Estes devem ser transferidos do nível de campo para o nível de controlo e vice-versa, avaliados e monitorizados de forma fiável. Configure os produtos adequados à sua aplicação.
Configurador para o seu sistema de monitorização de energia
Configurador para o seu sistema de monitorização de energia
Configure o sistema completo ideal para as suas necessidades. Para garantir que o seu sistema esteja perfeitamente adaptado às suas necessidades individuais, pode escolher entre uma vasta gama de equipamentos de medição e outros acessórios.
Receba o seu sistema com um Edge PC (EPC) e o software de gestão energética instalado e componentes acessórios num conjunto preparado por nós.
Ligar Configuradores para a tecnologia de ligação de dispositivos para a aplicação interior e exterior
Encontre a tecnologia de ligação ou de ligação de dispositivo adequada para a sua aplicação. Os configuradores ajudam a encontrar a sua solução personalizada. Selecione parâmetros técnicos, por ex., cores, codificações, comprimentos dos cabos ou peças do invólucro.
Configurador para os blocos de distribuição FIX, blocos de distribuição de funções e blocos de bornes de equipamento
Configurador para os blocos de distribuição FIX e blocos de bornes de equipamento
Utilize o nosso configurador e crie a sua solução individual. Com o configurador, podem ser criadas de forma fácil e intuitiva soluções individuais a partir dos blocos de distribuição, blocos de distribuição de funções e blocos de bornes de equipamento em várias cores.
Bornes seccionáveis de transdutor
Configurador para bornes seccionáveis de transdutor
Configure a sua montagem individual de conjuntos de transdutores. Para além da seleção do borne de transformador adequado, os acessórios para teste e curto-circuito dos transformadores de corrente podem ser posicionados de acordo com a aplicação.
FAME 3 RACK
Configurador para os sistemas de ligação de teste modulares FAME
Configure o seu sistema de ligação de teste FAME personalizado para a verificação de funcionamento rápida e simples de transformadores de corrente e de tensão, bem como de contactos de disparo e de sinal.
Quadro de marshalling
Configurador de quadros de marshalling PTRV
Configure o seu quadro de marshalling personalizado para o marshalling claro de sinais no campo da automação.
Painéis de marshalling
Configurador para painéis de marshalling PTMC
Configure o seu painel de marshalling personalizado. Alcance a alta densidade de sinal graças ao formato compacto durante o marshalling no campo de automação.
Configurador para cablagem do sistema para controladores
Configurador: VARIOFACE – Cablagem do sistema para controladores
Configure a sua solução Plug and Play individual. A interface do utilizador intuitiva e os modelos 3D garantem um manuseamento fácil. Com apenas alguns cliques, pode selecionar os componentes da sua solução que consistem em adaptadores frontais, cabos de sistema e módulos de transferência de sinal.
Bornes para placa de circuitos impressos para a ligação fácil na placa de circuito impresso
Configurador de bornes para placas de circuitos impressos
Crie a variante pretendida de bornes para placa de circuitos impressos. Para isso, usufrua do nosso portfólio alargado e escolha o produto que deseja conforme a cor, impressão e codificação.
Bornes para placa de circuitos impressos configuráveis da série SPT modular
Configurador de bornes para placas de circuitos impressos modulares
Configure a sua solução de blocos de ligação a partir de bornes para placa de circuitos impressos modulares da série SPT modular e coloque-a diretamente no carrinho de compras no final do processo de configuração. Obtenha automaticamente um n.º de artigo pessoal com indicação do prazo de entrega.
Conectores para placa de circuitos impressos para ligações de condutor flexíveis
Configurador de conectores para placas de circuitos impressos
Encontre os conectores certos e configure-os de acordo com diferentes cores, impressões ou codificações. Com apenas alguns cliques pode criar o seu produto personalizado.
Réguas básicas para a fixação segura na placa de circuito impresso e ligação num conector
Configurador de réguas básicas para placas de circuito impresso
As réguas básicas oferecem ligações seguras e facilmente montáveis entre a placa de circuito impresso e os conectores. O configurador mostra inúmeras variantes de réguas básicas por cores, impressões e codificações.
Blocos de conectores fêmea IDC pré-montados da série FR 1,27
Configurador para conectores Board-to-Board
Desenhe o seu módulo individual utilizando o nosso configurador. Apoiado por uma visualização 3D, cria exatamente o conjunto de cabos que satisfaz as suas necessidades individuais. Selecione o número de polos e o comprimento do cabo, determine a orientação dos conectores e adicione um elemento de tração opcional.
Bornes de passagem de corrente elevada para altas correntes através da parede
Configurador de bornes de passagem de corrente elevada
Configure seu borne de passagem de corrente elevada pessoal, de modo a transmitir altas correntes de forma fiável através da parede até à sua aplicação. Neste processo, aproveite inúmeras possibilidades de individualização na formação de blocos, fixação e impressão.
Conectores e cabos para sinais, dados e potência
Configurador para cabos e fios
Configure a sua ligação de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos de cabo e extremidades de livre escolha permitem a montagem de cabos sob medida.
Distribuição de energia IPD configurada de forma cómoda e individual
Configurador para conectores de instalação e distribuidores
Configure comodamente a sua distribuição de energia com os conectores de instalação e distribuidores IPD. Basta personalizar os conectores e os comprimentos dos cabos de acordo com as suas necessidades. A navegação intuitiva dos menus e a representação 3D tornam a configuração incrivelmente simples. Exporte a lista de artigos ou encomende diretamente a sua solução.
Configurador para conectores industriais
O configurador HEAVYCON ajuda-o a criar o seu conector personalizado. Os menus de filtro simples, figuras de produtos em 2D e 3D e interfaces do utilizador intuitivas permitem-lhe configurar o seu conector em poucos passos e sem erros. Pode exportar ou enviar a lista de artigos, bem como encomendar a sua solução diretamente.
Invólucros de campo e invólucros de calha metálica
Configurador para invólucros eletrónicos
Componha os seus invólucros eletrónicos para a aplicação de campo ou aplicação interior: selecione a série de invólucros pretendida, a base e a tampa adequadas. Adicione a tecnologia de ligação adequada e já está.
Personalização do formato e da cor: tampa de invólucro para o invólucro de calha metálica da série ICS
Configurador para a tampa de invólucro personalizada da série ICS
Desenhe a tampa de invólucro personalizada da série ICS. Utilize a impressão 3D no PROTIQ para o fabrico de protótipos. Quando tiver escolhido um design, a sua tampa de invólucro personalizada entra na produção em série.
Alimentação, carregamento e proteção Configuradores de fontes de alimentação, disjuntores de proteção e proteção contra sobretensão
Encontre rápida e facilmente os produtos adequados para alimentar e proteger a sua aplicação da melhor forma possível. Os nossos configuradores de produtos vão ajudá-lo neste processo. Para receber uma sugestão dos produtos adequados basta ajustar os parâmetros às suas necessidades.
QUINT POWER – adaptação ideal à sua aplicação
Configurador para fontes de alimentação QUINT POWER
Configure individualmente diferentes parâmetros como os limites de sinalização, curvas características ou a tensão de saída. Encomende a sua fonte de alimentação personalizada a partir de 1 unidade.
Personalize o sistema com o configurador CAPAROC
CAPAROC – Configurador para um sistema de disjuntores eletrónicos de proteção
Configure o seu sistema de disjuntores de proteção personalizado aos seus requisitos. Irá obter também todos os principais dados de planeamento, tais como modelos 2D e 3D, uma ficha de dados do sistema e um n.º de artigo individual. Encomende o seu sistema individual a partir de 1 unidade.
Disjuntores de proteção modulares encaixáveis com característica de disparo eletrónica ou termomagnética
Configurador para soluções de disjuntores de proteção encaixáveis
Encontre o disjuntor certo para a sua aplicação. Dependendo da fonte de alimentação, do cabo e consumidor, o configurador determina a secção transversal mínima e o comprimento de cabo adequado.
Configurador Proteção contra sobretensão para sistemas de alimentação
Depois de selecionar os parâmetros técnicos da sua instalação, o nosso configurador ajudá-lo-á a encontrar a proteção contra sobretensão ideal para o seu sistema de alimentação.
Configurador de equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias para a tecnologia de medição, controlo e regulação em utilização
Configurador de proteção contra sobretensão para tecnologia MCR
A tecnologia MCR combina diversos cabos e inúmeras interfaces. Através destes cabos é possível acoplar sobretensões em todas as interfaces. Apenas dois passos para a proteção contra sobretensão correta para a tecnologia MCR.
Dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias para a tecnologia da informação
Configurador da proteção contra sobretensão para tecnologia da informação
Configure a proteção contra sobretensão adequada às suas redes de dados.
Dispositivos de proteção contra sobretensão transitória para sistemas de transmissão e receção
Configurador da proteção contra sobretensão para sistemas de transmissão e receção
Configure aqui a proteção contra sobretensão adequada para os seus sistemas de transmissão e receção.
Configurador para caixas de junção de strings para instalações fotovoltaicas Proteção contra sobretensão para instalações fotovoltaicas
Para proteger permanentemente a instalação contra correntes de descargas atmosféricas e sobretensões de todos os tipos, oferecemos a proteção apropriada contra sobretensões.