Indicadores de processo para a visualização e a monitorização de sensores de sinal analógicos

Indicadores de processo

Os indicadores de processo e da série Field Analog permitem-lhe a monitorização e indicação de sinais analógicos e de temperatura, bem como o controlo através de entradas e saídas digitais e analógicas, mesmo em áreas com atmosfera potencialmente explosiva. Os produtos estão disponíveis para a montagem em painéis de comando ou para a instalação descentralizada diretamente no campo. Beneficia de uma configuração simples, boa legibilidade e certificações internacionais.

Vantagens para si

  • Configuração simples dos indicadores de processo através do teclado frontal ou do software FDT/DTM
  • Tudo sob controlo no visor: indicação de valores, gráfico de barras ou designação dos pontos de medição, bem como mudança de cor em caso de erro
  • Instalação simples graças às dimensões normalizadas do invólucro e aos bornes de conexão encaixáveis
  • Transmissão e indicação digital de dados de processo com variantes de visor compatíveis com HART®
  • De aplicação internacional graças às certificações UL e CSA
  • Também adequado para circuitos de segurança intrínseca utilizados em áreas com atmosfera potencialmente explosiva: variantes com certificação ATEX, CSA e FM

Resumo dos indicadores de processo

Indicadores de processo multifuncionais com visor iluminado
Indicadores de processo alimentados por loop de saída no invólucro de campo
Indicador LED de 7 segmentos com dígitos vermelhos sobre fundo preto
Indicadores de processo multifuncionais com visor iluminado

Os nossos indicadores de processo multifuncionais exibem corrente, tensão, RTDs e TCs, bem como sinais de sensores de resistência através da entrada universal. Os valores de processo atuais podem ser lidos corretamente nos mostradores retroiluminados de cinco dígitos. Simultaneamente, o gráfico de barras oferece-lhe um resumo rápido. Mesmo a uma maior distância, é possível reconhecer rapidamente as condições de alarme através da mudança de cor do visor para vermelho.

Indicadores de processo alimentados por loop de saída no invólucro de campo

Os indicadores de processo alimentados por loop de saída mostram-lhe os sinais de 4 ... 20 mA e HART®. Até quatro valores de medição alternados de um sensor são mapeados via HART®. Beneficie da reduzida queda de tensão, que é inferior a um Volt (<1,9 V HART®), em caso de utilização em aplicações Ex, onde normalmente só está disponível uma tensão limitada.

Indicador LED de 7 segmentos com dígitos vermelhos sobre fundo preto

Os indicadores de processo compactos oferecem uma monitorização rentável de sinais normalizados de corrente e tensão, bem como sinais de frequência e de pulso. Além disso, o dispositivo de ajuste do limiar para sinais padrão ajuda-o a integrar facilmente no seu processo sinais padrão ou uma sequência de sinais livremente programável e controlada no tempo de 0 ... 12 V ou 0 ... 24 mA.

Detetar valores limite com indicadores de processo multifuncionais Field Analog

Topologia: detetar valores limite com indicadores de processo multifuncionais Field Analog

Os indicadores de processo multifuncionais FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP são ideais como switches de limite para a monitorização de valores limite. Os produtos registam continuamente os seus valores de processo e mudam as saídas de relé assim que o valor limite estabelecido é excedido ou cai abaixo do mínimo.

Exemplo Monitorização de temperatura de um meio bombeado:
Em bombas, é útil para monitorizar o líquido bombeado. Isto evita a sobrecarga do acionamento. Se o ponto de fluidez do meio bombeado estiver acima da temperatura ambiente, a monitorização de temperatura do meio atrasa o arranque da bomba até que a viscosidade do meio permita o seu funcionamento. No processo, os sinais de temperatura são continuamente monitorizados e controlados pelo indicador de processo para o excesso ou a falta de temperatura.

E-paper
Processamento de sinais e proteção contra explosões

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: o nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e a proteção contra explosões abrange todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir e-paper
Página de rosto da brochura "Processamento de sinais e proteção contra explosões"