Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Conjunto de ferramentas

Conjuntos de ferramentas

Um conjunto de ferramentas permite-lhe ter sempre a ferramenta certa à mão para as várias aplicações. Isto assegura que as ferramentas estão claramente organizadas para uma utilização conveniente no local. Crie o seu próprio conjunto de ferramentas conveniente e individual: selecione a bolsa e encha-a com as ferramentas da sua escolha.

Go to Product Detail Page for item 1212505
TOOL-WRAP - Tool set
TOOL-WRAP - Tool set
1212505

Tool carry case wrap, equipped with: cable cutter, diagonal cutter, combination and needle-nose pliers
VDE screwdriver bladed: 0.4x2.5/0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x5.5 crosshead: PHO/PH1/PH2
Voltage tester

Go to Product Detail Page for item 1212629
TOOL-CASE - Toolbox
TOOL-CASE - Toolbox
1212629

Tool case, lockable, with adjustable strap, equipped with: cable cutter, diagonal cutter, micro cutter, stripping and sheath removal tools, crimping tool set, combination, needle-nose, and water pump pliers, VDE bladed and Phillips screwdrivers, control cabinet key, voltage tester, ferrule box, blades, tape measure, continuity tester, marking tool, ring and open-end wrench set, adjustable wrench, T-handle Allen key, safety glasses, hammer, 47-piece ratchet socket wrench set, 1/4"

Go to Product Detail Page for item 1200100
TOOL-WRAP-2 - Tool set
TOOL-WRAP-2 - Tool set
1200100

Wrap-up tool bag, equipped with: cable cutter, stripping tools for standard conductors of 0.08 mm2 ... 16 mm2, removal tool up to Ø 40 mm, CRIMFOX CENTRUS 6H crimping pliers for conductors of 0.14 mm2 ... 6 mm2, VDE screwdriver, slender design, slotted: 0.6 x 3.5/0.8 x 4.0/1.0 x 5.5, crosshead: PH1/PH2/PZ1/PZ2

Go to Product Detail Page for item 1212506
TOOL-BELTPOUCH - Tool set
TOOL-BELTPOUCH - Tool set
1212506

Toolbag belt, equipped with: cable cutter, side cutter, stripping tool, combination pliers, switch cabinet key, screwdriver, slit:: 0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x5.5 crosshead: PH1/PH2, voltage tester, blades, tape measure

Vantagens

  • Armazenamento claro graças aos diferentes formatos de bolsa
  • Durabilidade devido aos materiais de elevada qualidade
  • Tudo de um único fornecedor, graças a um catálogo de produtos abrangente
Conjunto de ferramentas num cinto

Conjunto de ferramentas num cinto porta-ferramentas

Conjunto de ferramentas – o assistente ideal

Sobretudo em utilizações no local, é necessário pousar e pegar rapidamente na ferramenta necessária. A Phoenix Contact oferece-lhe conjuntos de ferramentas em bolsas robustas e resistentes em diferentes versões:

  • Bolsa
  • Mala com alça com compartimento para portátil e documentos
  • Cinto porta-ferramentas
  • Mala

As bolsas e malas contêm as ferramentas necessárias para diferentes trabalhos:

  • Cortar
  • Descarnar
  • Cravar
  • Testar e medir
  • Aparafusar
Conjunto de ferramentas configurado individualmente CUS

Conjunto de ferramentas configurado individualmente CUS

Conjunto de ferramentas individual

Componha o seu conjunto de ferramentas CUS em função dos seus requisitos individuais:

  • Estão disponíveis seis bolsas diferentes, adaptadas às possibilidades de utilização típicas.
  • Basta selecionar a bolsa desejada na lista de produtos e atribuir as ferramentas no separador "Configuração".