TOOL-CASE
-
Toolbox
1212629
Tool case, lockable, with adjustable strap, equipped with: cable cutter, diagonal cutter, micro cutter, stripping tools, crimping tool set, combination, needle-nose, and water pump pliers, VDE bladed and Phillips screwdrivers, control cabinet key, voltage tester, ferrule box, blades, tape measure, continuity tester, marking tool, ring and open-end wrench set, adjustable wrench, hex key set, safety glasses, hammer, 47-piece ratchet socket wrench set, 1/4″
Detalhes dos produtos
-
-
CUTFOX-S VDE - Diagonal cutter 1212207
-
MICROFOX-SB - Diagonal cutter 1212489
-
WIREFOX 10 - Stripping tool 1212150
-
WIREFOX-D 13 - Stripping tool 1212162
-
WIREFOX-D 28 - Stripping tool 1212174
-
WIREFOX-D 11 - Stripping tool 1212160
-
CRIMPFOX-M SET - Crimping pliers set 1212093
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Crimp insert 1212073
-
UNIFOX-C VDE - Combination pliers 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Needle-nose pliers 1212204
-
UNIFOX-WP - Water pump pliers 1212365
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Screwdriver 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Screwdriver 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Screwdriver 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Screwdriver 1205079
-
SZK PH0 VDE - Screwdriver 1205147
-
SZK PH1 VDE - Screwdriver 1205150
-
SZK PH2 VDE - Screwdriver 1205163
-
DUSPOL EXPERT - Voltage tester 1209091
-
USS 4 - Control cabinet key 1203149
-
AI SORTI BOX RD - Assortment box 3202960
-
AI-TWIN SORTI BOX BU - Assortment box 3202986
-
TOOL-CASE EMPTY - Toolbox 1212628
-
SF-LHEX SET - Tool set 1212544
-
SF-SOCKET SET 47 - Tool set 1200292
-
MEASURING TAPE 5M I/M - Measuring device 1200304
| General | Tool case |
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Further information on California's prop. 65 is available under "Downloads" in the manufacturer's declaration |
| Product type | Tool set |
| Type of packaging | Case |
| Width | 260 mm |
| Height | 270 mm |
| Depth | 260 mm |
| Length | 510 mm |
| Color | black (RAL 9005) |
| Material | Polyester |
| N.º de artigo | 1212629 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BH3 |
| Chave de produto | BH3511 |
| GTIN | 4046356652483 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 13 280 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 13 280 g |
| Número do imposto alfandegário | 82060000 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sem correspondência (não se trata de um equipamento elétrico ou eletrónico) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA