Monitorizar e verificar a proteção contra sobretensão

ImpulseCheck e CHECKMASTER 2

Saiba sempre o que está a acontecer

Seja baseado na nuvem em tempo real ou manualmente: as nossas soluções para aumento da disponibilidade da instalação convencem sempre.

Voltar para Proteção contra sobretensão e filtro de supressão de interferências

Categorias

Procurar em Equipamento de teste para dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias

Exibir todos os produtos dessa categoria

As sobretensões transitórias sobrecarregam as instalações elétricas e os dispositivos de proteção previstos para tal. Informe-se atempadamente sobre o estado da sua instalação e da proteção contra sobretensão antes da ocorrência de falhas.

Vantagens

  • Deteção do estado atual (State of health) dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias através de verificação preventiva
  • Alto padrão de qualidade e segurança: graças à adaptação automática dos algoritmos de verificação ou função de atualização para a versão mais recente
  • Utilização de mais-valias e serviços digitais com o ImpulseCheck
  • O sistema de assistência para proteção contra sobretensão é um componente do sistema COMPLETE line

Visão transparente do sistema

ImpulseCheck com quatro cabos de sensor  

O ImpulseCheck monitoriza até quatro condutores num dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias

O ImpulseCheck é o primeiro sistema de assistência inteligente do mundo destinado à proteção contra sobretensão na área da proteção da rede. O módulo permite-lhe detetar o State of Health de cada dispositivo de proteção através da ligação à nuvem e oferece-lhe novos serviços digitais.

Pode detetar a carga efetiva dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias monitorizados e, consequentemente, da instalação. Desta forma, as falhas tornam-se mais previsíveis e é possível planear mais eficazmente as intervenções de manutenção.

Como funciona o ImpulseCheck

ImpulseCheck com quatro cabos de sensor  

Dispositivo de proteção combinado monitorizado com ImpulseCheck

O ImpulseCheck monitoriza continuamente os condutores ativos da sua instalação no dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias. Assim, são detetados picos de corrente, bem como impulsos de tensão de alta frequência. Os valores determinados são enviados para a PROFICLOUD.io e, aí, são interpretados e avaliados com base nos modelos gravados dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias (DST) da Phoenix Contact.

O ImpulseCheck não só conta os diferentes impulsos, como também analisa os eventos individuais relativos a amplitude, carga e energia específica.

Obtém diretamente a carga efetiva do sistema e determina o estado atual (State of Health) de cada ficha de proteção. Graças à ligação à PROFICLOUD.io, as informações podem ser apresentadas em qualquer browser. Pode ter acesso a outros eventos, por exemplo, alterações de estado de uma ficha de proteção, através de uma notificação Push do sistema. Assim, pode agir antes de se verificar a falha de um DST.

ImpulseCheck ou CHECKMASTER – a escolha

O ImpulseCheck monitoriza os condutores ativos dos cabos da fonte de alimentação. Mesmo sem uma proteção contra sobretensão instalada, os impulsos são medidos e é possível tirar conclusões sobre a carga do sistema. O ImpulseCheck é a melhor escolha para um cálculo inovador e automatizado do State of health dos seus dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias.  O sistema de assistência monitoriza os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias para a fonte de alimentação dos tipos 1 e 2.

Em contrapartida, o CHECKMASTER 2 é um equipamento de teste para praticamente todos os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias encaixáveis da Phoenix Contact. Com o CHECKMASTER 2 pode verificar manualmente a ficha para proteção contra sobretensão da fonte de alimentação e da tecnologia de medição, controlo, regulação e informação.

Verificação periódica para uma proteção contra sobretensão segura

Equipamento de teste do dispositivo de proteção CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: equipamento de teste para diversos formatos e circuitos

De acordo com a norma IEC 62305-3, os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias têm de ser verificados regularmente. Além disso, a norma prescreve a documentação rastreável dos valores de teste.

O ImpulseCheck monitoriza o dispositivo de proteção em tempo real; o estado atual pode ser apresentado a qualquer momento para fins de documentação, bastando premir um botão.

A verificação com o CHECKMASTER 2 tem de ser realizada manualmente.

  • Os conectores dos SPD são encaixados na respetiva cassete de teste.
  • A verificação efetiva é realizada de forma automática.
  • O CHECKMASTER 2 guarda todos os resultados dos testes na memória interna.
  • A emissão dos valores de teste armazenados é possível imediata ou posteriormente.
  • O protocolo de teste contém a designação do artigo e o resultado do teste com data e hora.

Identificação fácil das amostras graças ao leitor do código de barras no CHECKMASTER 2

Leitor de código de barras  

Identificação fácil das amostras graças ao leitor de código de barras

O CHECKMASTER verifica as propriedades elétricas específicas dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias da Phoenix Contact. A leitura dos n.º de artigo é efetuada sem erros com o leitor de código de barras.
Basta encaixar a amostra no respetivo adaptador de teste. Caso o tipo de equipamento já tenha sido detetado com o leitor, o teste é iniciado automaticamente ao encaixar.
Em alternativa, o n.º de artigo da amostra pode ser introduzido após a inserção no adaptador de teste utilizando o painel tátil.

Resultado do teste  

  • Estado 1: OK
  • Estado 2: Atingido o limite de tolerância
  • Estado 3: Sobrecarregado, substituição necessária

Atingido o limite de tolerância – Recomendada a substituição

Se o CHECKMASTER indicar "Atingido o limite de tolerância", o dispositivo de proteção já foi sujeito a várias cargas. O dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias ainda está operacional, mas deve ser substituído para efeitos de manutenção preventiva.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências

Serviço


ImpulseCheck

O sistema de deteção precoce para o quadro de comando.