Cablagem de sistema para controladores

Cablagem apropriada para a indústria

Cablagem eficiente

Conecte os componentes de seu sistema de automação de modo rápido, claro e sem erros.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Módulo de distribuição de potencial
    Módulo de distribuição de potencial

    Os módulos de distribuição de potencial são versáteis e projetados até 250 V/30 A. Estão disponíveis com ligação de parafuso e por mola.

  • Módulos universais
    Módulos universais

    Os módulos universais ligam os diferentes conectores 1:1 aos bornes por força de mola e por parafuso.

  • Produtos costumizados
    Soluções costumizadas

    As nossas soluções individualizadas estão exatamente adaptadas aos respetivos requisitos da aplicação

Procurar em Cablagem de sistema para controladores

Exibir todos os produtos dessa categoria

Nos dias que correm, máquinas e sistemas tornam-se cada vez mais complexos. Em consequência disso, o trabalho de cablagem dos vários componentes de um sistema de automação também se torna mais abrangente. O programa de produtos da Phoenix Contact oferece soluções compactas que possibilitam o planeamento, montagem e colocação em funcionamento simples. Assim, você economiza tempo e reduz significativamente os custos.

As suas vantagens

  • Ligações flexíveis: tecnologia de ligação roscada, push-in e mola de tração
  • De montagem fácil através de componentes de encaixe
  • Rápido e sem erros através de cabos de sistema montados
  • Versátil, graças a componentes de aplicação universal

A linha de produtos

Programa de produtos cablagem do sistema  

Resumo dos componentes

Os requisitos de sua aplicação determinam quais os componentes do programa de produtos que podem ser usados.

A cablagem do sistema específico de controladores consiste num conceito moderno de cablagem no qual o adaptador frontal, o cabo de sistema e os módulos são especialmente adaptados uns aos outros.

Em contrapartida, os módulos universais são independentes do controlador e estão especialmente adequados aos casos em que existem componentes de automação com conetores multipolos no quadro de distribuição. Um elemento característico desses módulos é a conexão 1:1. Os módulos possibilitam uma ligação ordenada dos sinais de campo com a tecnologia de conexão a parafuso, mola de tração ou push-in.

Para a distribuição da tensão de comando ou operacional podem ser usados módulos de distribuição de potencial que estão disponíveis em várias versões. Graças a quantidades diferentes de níveis de potencial e bornes de conexão, é possível uma utilização flexível.

Os cabos universais conectam os níveis de comando e de sinais de modo rápido e sem erros.

Os requisitos individuais das aplicações são preenchidos com produtos específicos para os clientes.

Phoenix Contact

+351 219 112 765

Carlos Coutinho

Engº Carlos Coutinho

Product Manager

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sistema para controladores