Комплекты разработчика
Корпуса для электроники, устанавливаемые на монтажную рейку и в поле
Мы предлагаем корпуса для электроники в широком ассортименте форм, цветовых решений и функциональных возможностей. На монтажной рейке в электрошкафу, в помещениях на стене или на открытом воздухе при жестких погодных условиях: наши корпуса везде обеспечивают высокий уровень защиты вашей электроники. Цифровой конфигуратор предоставляет широкие возможности для интеграции корпусов для электроники в ваши индивидуальные системы. Также возможна разработка новых решений с нуля.
Преимущества для вас
- Индивидуальная поддержка: одно контактное лицо на протяжении всех этапов проекта
- Детальный расчет желаемой концепции
- Разработка оптимальной концепции производства и аттестация продукции в собственной лаборатории
- Сертификация решения для вашего случая применения
- Целенаправленный проект-менеджмент до запуска серийного производства
Новые изделия
Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции
Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.
Сенсорные дисплеи для корпусов для электроники Промышленные дисплеи для шкафов управления и полевых приложений
Визуализация данных процесса, регистрация входных данных, отображение рабочего состояния и многое другое: сенсорные дисплеи обладают огромным потенциалом для создания удобных и функциональных дисплеев устройств. В этом white paper Вы найдете обзор и базовые знания о различных технологиях сенсорных дисплеев. Кроме того, показаны предпосылки для аппаратного управления.
Конфигуратор корпусов для электроники
Составьте свой корпус для электроники для применения внутри или вне помещений: для этого вам необходимо выбрать серию корпуса, подходящую нижнюю часть и крышку. Добавьте соответствующую технологию подключения – готово.
Ведущие новинки
Наш ассортимент
Система корпусов для применения в распределительных шкафах Корпуса для установки на монтажную рейку – идеальная упаковка для Вашей электроники. Они защищают встроенные печатные платы, отличаются простотой установки на монтажную рейку и оснащены оптимальными интерфейсами для передачи сигналов, данных и питания.
Корпусные системы для полевых приложений Корпуса полевых устройств Phoenix Contact с высокой степенью защиты для автоматизации зданий, промышленных и производственных установок, автоматизации технологических процессов, логистики или транспорта в виде стационарного блока индикации, переносного пульта управления или встроенной системы.
Услуги и дополнения для корпусов для электроники
Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке
Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.