EH基础型壳体系列

一个系统,无限选择

您正在寻找适用于各种设备设计理念的电子模块壳体吗?EH壳体系列支持多种PCB连接技术,可实现100多种应用组合,具有最大灵活性。

菲尼克斯电气的EH壳体系列产品具有两种高度,七种宽度,三种盖板型号以及多种连接技术可供选择,可实现模块化系统解决方案。多种颜色和打印选项以及个性化的壳体外形,您可以轻松定制电子模块组件。

优势

  • 实时3D可视化和CAD下载等现代化在线配置工具,设计更方便
  • 支持全方位PCB安装,设备工程灵活性高
  • 统一的壳体设计以及个性化的标识和显示选项,一站式提供系统解决方案
  • DIN导轨连接器轻松连接各种设备,易于安装和维护
  • 极具竞争力的元件成本,产品更具性价比

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100