M12推拉自锁式连接器

轨道交通应用的理想选择

M12推拉自锁式连接器

采用推拉自锁速连技术的新型M12连接器,轻松推拉锁定,可靠连接。如果连接器未卡接到位,则重新弹出。此外,该连接器兼容不同制造商的连接技术,全球通用。

优势

  • 采用独立于制造商的自锁技术,轻松实现可靠连接,即插即用
  • 即使受到极端机械应力,也能实现可靠的屏蔽连接
  • 连接器如未卡接到位,则重新弹出
  • 连接牢靠,适用于需承受高冲击和高振动的轨道交通应用

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


M12压接屏蔽连接器

通过可靠的压接技术进行组装


可补偿生产制造公差的M12螺纹安装式壳体

独特的浮动卡入式安装方式