雷电流测量解决方案

案例概况

暴风雨中的海上风力发电机  

雷击造成高昂损失

  • 风力发电机易于遭受雷击。过去很难实现雷击防护以及雷击强度预估。
  • 采用菲尼克斯电气的LM-S整体解决方案,可准确测量和分析风力发电机叶片上的雷击数据。
  • 通过持续远程监测和整合风力发电机的运行参数和测量数据,为预防性维护提供更好的决策依据。

应用案例

雷击常常造成风力发电机(WTG)转子叶片损坏,引起电子元件故障。一般而言,雷击很难直接检测和记录。

因此,需要经常更换只能释放一定数量雷电流的保护性设备来预防雷击损坏。这种方法不仅十分耗时,而且耗费成本。雷电监测系统可记录雷电流的关键特征值,从而提供帮助。基于所提供的信息,系统判断是否需要进行检查或维护。保险公司对风力发电机雷击防护的要求越来越高。

解决方案

风力发电机LM-S雷电监测系统的应用示意图  

风力发电机LM-S雷电监测系统的应用

菲尼克斯电气LM-S雷电监控系统能监测并分析雷电流的所有重要参数。可由此推算出系统的实际载荷。

监测系统的传感器安装在保护设备上。发生雷击时,电涌电流在导线周围形成磁场,而传感器能够检测到该磁场。随后,系统通过光纤发送测量结果到评估单元。根据测得的数据,评估单元通过雷电流上升率、电荷和比能确定最大雷电流强度。

LM-S可通过调制解调器或内置以太网接口独立集成至网络。系统通过调用IP地址可轻松集成至现有控制系统。LM-S通过SMS告警直接通知系统操作员发生了雷击。员工使用浏览器获取雷击详情。这样,操作员可及早获知保护设备的状态,制定和实施维护计划,从而确保系统稳定运行。

LM-S控制柜  

风力发电机雷电监测全套解决方案

易于集成

全套解决方案可使系统轻松适配现有设计。柜体内置电源和通信类电涌保护器,集成更轻松。菲尼克斯电气提供10 m到100 m长的传感器电缆。接线箱组装后即可投入使用,电缆只需穿过预留进线口连接至设备。无需专用工具。

优势

  • 实时测量,快速采集详细数据,从而获得详细诊断信息
  • 远程监测,为维护决策提供有力依据
  • 内置网络服务器,数据输出和配置更轻松
  • 通过RJ45接口,轻松集成到标准网络系统

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


转子叶片监测系统

集成式转子叶片监测系统

更多信息

Referrer: