油库

油库

持续监测

菲尼克斯电气可提供专业的综合性解决方案以及大量用于油罐和阀门监控的产品。

油库通常拥有各种不同容量的储油罐,有的油罐的储油量可高达100,000 M3。这些油罐的加油和清空过程必须进行持续监控,同时还需要可靠的漏油保护功能。为此阀门位置的自动监控至关重要。

通过模块化安全控制、I/O系统、远程控制和维护技术以及安全栅,菲尼克斯电气可为各类储油罐提供自动化解决方案。

优势

  • 漏油保护技术通过SIL安全认证
  • 通过符合NAMUR标准的I/O技术实现标准化传感器通信
  • 菲尼克斯电气拥有不同工业领域的专业技术,提供各种产品和解决方案,是您在油罐和阀门监控领域的可靠合作伙伴

阀门位置监控

阀门位置解决方案  

阀门位置解决方案

降低管道和运输系统故障率,从而节约成本。

NAMUR阀门位置传感器的模块化监控解决方案可对现场的每个过程进行连续的确认和评估。

漏油保护

漏油保护控制技术及安全组件  

漏油保护控制技术及安全组件

自动化罐装技术具有诸多优势。根据SIL 2认证标准,为实现绝对安全可靠的漏油保护,必须安装独立运行的安全系统。

这是确保进油阀可靠关闭的唯一方式。菲尼克斯电气为此提供冗余控制技术和安全组件解决方案。

罐装液位监控

员工查看灌装液位  

监测灌装液位并快速反应

为有效管理油库,必须始终密切监控罐装液位、油罐温度及压力。系统通过分布于不同位置(部分位于易爆区)的传感器记录对应的测量数值。

我们提供合适的控制和通信技术程序包,以快速传输、处理和响应信号。

油库自动化管理的全套解决方案

通过模块化控制系统以及一系列经SIL安全功能技术认证的产品和安全栅
可有效监控液位。

与液位监控装置并行安装的漏油保护装置可在紧急情况下控制安全阀门,立即停止物料输送。

油库自动化管理的全套解决方案  

菲尼克斯电气全套解决方案实现油库的高效安全管理

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100